Gira System 3000

Gira System 3000 Explosionszeichnung

Licht, Jalousien und Raumtemperatur vielseitig steuern

Mit dem Gira System 3000 können alle Funktionen für die Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung mit einem einzigen System ganzheitlich geplant und installiert werden. Verschiedene Bedienaufsätze können universell für alle drei Funktionen eingesetzt werden. Im Vergleich mit konventionellen Systemen ermöglicht das Gira System 3000 einfach und ohne viel Aufwand auch nachträglich mit einer minimalen Anzahl an Einsätzen und Aufsätzen einen Einstieg in die Automation. Der Grad der Automation kann dabei von Raum zu Raum für Licht, Jalousien und Heizung individuellen Wünschen entsprechend flexibel angepasst werden. Ideal auch für eine transparente Kostenplanung. Die Bedienaufsätze des Gira System 3000 sind mit den Schalterprogrammen des System 55 und dem Gira Flächenschalterprogramm kompatibel.

  • Schlankes Sortiment, das den erforderlichen Lagerplatz
    reduziert
  • Kombinationsmöglichkeiten von Einsätzen und Aufsätzen
  • Flexible Anpassung des Automationsgrades möglich
  • Inbetriebnahme und Bedienung am Gerät oder per App
  • Geringe Einbautiefe (24 mm) erleichtert die Installation
  • Zukunftsfähige, ganzheitliche und flexible Lösung
  • Einfache Handhabung
  • Für Nachrüstung und Neubau geeignet
  • Konventionell verdrahtete Installation
  • Testtaster zur Funktionskontrolle (bei Jalousieeinsätzen
    kann über den Testtaster die Drehrichtung getauscht
    werden, ohne Geräteausbau)

Video: Ein System für vielfältige Ansprüche.

Das Gira System 3000 bietet ein durchgängiges Design- und Bedienkonzept für die Licht-, Jalousie- und
Raumtemperatursteuerung. Geeignet für die Installation im Neubau und auch für die Nachrüstung.


Gira System 3000 Produkt-Konfigurator: Jetzt passende Ein- und Aufsätze finden.

Auch das Gira System 3000 ist in Sachen Funktion und Leistung permanent gewachsen. Mit dem neuen System 3000 Produkt-Konfigurator auf unserer Webseite erleichtern wir Ihnen den Überblick über die Funktionen und Möglichkeiten des Systems. Nutzen Sie den Konfigurator, um die passenden Ein- und Aufsätze für Ihr Projekt zu finden und leiten Sie diese direkt an eine Stückliste im Gira Onlinekatalog oder den Warenkorb Ihres Großhandels weiter.

Jetzt konfigurieren


Produkthighlights

Update: Gira System 3000 App mit neuen Funktionen

Unsere Gira System 3000 App bietet viele verschiedene Funktionen um flexible Licht, Jalousie und Heizung zu steuern. Diese haben wir mit neuen Funktionen weiterentwickelt bzw. auf neue Standards ausgeweitet. Testen Sie jetzt die neuen Funktionen, wie die Dali Tuneable White Steuerung.

Jetzt mehr zu den Funktionen erfahren

NEU: Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

Für eine noch komfortablere Bedienung inkl. LED-Anzeige erweitert Gira das System 3000 Sortiment um einen Bedienaufsatz mit 1fach Wippe und Bluetooth Funktion. Der Gira System 3000 Bedienaufsatz BT ist für  die Lichtsteuerung und Jalousiesteuerung geeignet und sorgt für eine zielsichere Bedienung. Schnelle und einfache Inbetriebnahme wird durch die Installations-Assistenten und den Hilfetexte in der System 3000 App ermöglicht.

Mehr im Onlinekatalog

NEU: Gira System 3000 Touchaufsatz mit Memoryfunktion

Das vielseitige Gira System 3000 bietet einen leichten Einstieg in ein automatisiertes Zuhause. Mit dem neuen Gira System 3000 Touchaufsatz sind in der manuellen Bedienung jetzt noch mehr Einstellungsoptionen für die Lichtsteuerung und Jalousiesteuerung möglich, ohne mechanische Elemente zu bewegen. Einfach und komfortabel durch leichtes Berühren oder Wischen. Der Aufsatz mit berührungsempfindlicher Bedienoberfläche in zeitlos modernem Design kann problemlos gegen vorhandene Gira System 3000 Aufsätze ausgetauscht werden.


Gira System 3000 Icon Lichtsteuerung
Gira System 3000 Lichtsteuerung mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display mit dem Gira E2 Rahmen in Schwarz matt

Lichtsteuerung

Passende Produkte und mehr Infos zur Lichtsteuerung mit
dem Gira System 3000 finden sie hier.

  • Schalten und Dimmen von Licht
  • Manuell per Schalter und App oder automatisch per
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren
  • Festlegung automatischer Einschaltzeiten
  • Anwesenheitssimulation
  • Schaltzeiten über integrierte Astrofunktion an Sonnenauf- und Sonnenuntergang anpassbar
  • Individuelle Anpassung der Helligkeit der Beleuchtung
  • Nachtlicht- und Hotelfunktion
  • Verschiedene Rahmenvarianten zur Auswahl
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Mit eNet-Produkten kompatibel


Zur Lichtsteuerung


Gira System 3000 Jalousiesteuerung mit der Gira System Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth mit Gira E2 Rahmen in Reinweiß glänzend
Gira System 3000 Icon Jalousiesteuerung

Jalousiesteuerung

Passende Produkte und mehr Infos zur Jalousiesteuerung mit dem Gira System 3000 finden sie hier.

  • Jalousien auf- und abfahren, manuell per Schalter oder
    per App
  • Festlegung automatischer Fahrzeiten
  • Fahrzeiten über integrierte Astrofunktion an
    Sonnenauf- und Sonnenuntergang anpassbar
  • Anwesenheitssimulation
  • Gruppen- und Zentralsteuerung möglich
  • Verschiedene Rahmenvarianten zur Auswahl
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Mit eNet-Produkten kompatibel


Zur Jalousiesteuerung


Gira System 3000 Icon Heizungssteuerung

Raumtemperaturregelung

Passende Produkte und mehr Infos zur Raumtemperaturregelung mit dem Gira System 3000 finden sie hier.

  • Raumtemperaturregelung manuell per Displaygerät
    (Raumtemperaturregler Display) und per App
    (Raumtemperaturregler Bluetooth)
  • Ermöglicht zeitgesteuertes und damit energieeffizientes
    Heizen
  • Raumtemperaturregler Display:
    insgesamt drei Zeitschaltbereiche programmierbar;
    Raumtemperaturregler Bluetooth:
    40 individuelle Zeitschaltbereiche, z.B. für Büros
  • Automatische Aufheizoptimierung: Solltemperatur ist zum gewünschten Zeitpunkt erreicht
  • Urlaubsmodus
  • Verschiedene Rahmenvarianten zur Auswahl
  • Einfache Inbetriebnahme


Zur Heizungssteuerung

Gira System 3000 Heizungssteuerung mit dem Gira System 3000 Raumtemperaturregler mit Gira E2 Rahmen in Schwarz matt

Einfache und flexible Installation

Das Gira System 3000 verfügt über viele praktische Features für eine vereinfachte Installation und Inbetriebnahme. Mit einer extraflachen Einbautiefe von nur 24 Millimeter lassen die neuen Einsätze nun mehr Raum in der Unterputz-Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten. Versenkte Montagekrallen ermöglichen eine einfachere Installation und sorgen für mehr Sicherheit. Die Inbetriebnahme der angeschlossenen Verbraucher lässt sich mittels eines Testtasters zur Funktionskontrolle ohne Bedienaufsatz ausführen. Je nach Bedienaufsatz beträgt die Grundleistung nur 0,2 W bis 0,5 W.
Über den Link können die entsprechenden Bedienungs- und Montageanleitungen schnell und praktisch downgeloaded werden.


Installationsschritte

Gira System 3000 Installationsanleitung Schritt 1

Dank der versenkten Montagekrallen können die System 3000 Einsätze ganz einfach in die Unterputz-Dose montiert werden. Mit nur 24 mm Einbautiefe lassen sie viel Raum in der Unterputz-Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten.

Gira System 3000 Installationsanleitung Schritt 2

Der gewählte Rahmen wird auf den Unterputzeinsatz montiert, anschließend wird der Bedienaufsatz eingesetzt.

Gira System 3000 Installationsanleitung Schritt 3

Rahmen und Bedienaufsatz bilden ein harmonisches Gesamtbild an der Wand. Das Gira Design-​System mit zehn Schalterprogrammen und über 75 Rahmenvarianten eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.


Ausgezeichnetes Design für jedes Ambiente

Gira Schalterprogramme mit System 3000 Einsätzen

Zehn Schalterprogramme, über 75 Rahmenvarianten und mehr als 300 Einsätze in unterschiedlichen Farben und Materialien: Das modular aufgebaute Gira Design-System bietet eine große Design- und Funktionsvielfalt. Neben Schaltern, Steckdosen und den Bedienaufsätzen des System 3000 können weitere zahlreiche Funktionen wie Türsprechanlagen oder KNX Tastsensoren integriert werden.

Zu den passenden Schalterprogrammen

Produkt- und Interfacedesign Gira Jalousieuhr Display:
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Relaisschalteinsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5403 00

PDF, 510,6 KB

Download


Relaisschalteinsatz 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5404 00

PDF, 336,0 KB

Download


Elektronischer Schalteinsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5405 00

PDF, 491,3 KB

Download


Impulseinsatz, Treppenlichtautomat

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0821 00, 5410 00

PDF, 505,9 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2450 00

PDF, 428,4 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2455 00

PDF, 519,0 KB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5400 00

PDF, 329,8 KB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5401 00

PDF, 467,5 KB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5402 00

PDF, 414,5 KB

Download


Universal-LED-Dimmer Mini

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2440 00

PDF, 384,3 KB

Download


Universal-LED-Dimmer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2365 00

PDF, 434,2 KB

Download


Universal-LED-Leistungszusatz REG

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2383 00

PDF, 897,3 KB

Download


DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5406 00

PDF, 450,9 KB

Download


Nebenstelleneinsatz 2-Draht

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5408 00

PDF, 353,8 KB

Download


Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5409 00

PDF, 698,9 KB

Download


Nebenstelleneinsatz für Universal-LED-Drehdimmeinsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2389 00

PDF, 586,0 KB

Download


Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5415 00

PDF, 804,8 KB

Download


Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung, ab Index I01.

Bestell-Nr 5415 00

PDF, 291,0 KB

Download


Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 1,3 MB

Download


Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung, ab Index I01.

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 621,1 KB

Download


System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm

Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 97,6 KB

Download


Bedienaufsatz Memory

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5363 ..

PDF, 173,6 KB

Download


Jalousie- und Schaltuhr Display

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5366 ..

PDF, 365,6 KB

Download


Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5367 .., 5381 .., 5368 .., 5382 ..

PDF, 586,2 KB

Download


Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1,4 MB

Download


Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth

Gebrauchsanleitung, Index I01.

Bestell-Nr 5466 02

PDF, 373,3 KB

Download


Helligkeits- und Temperatursensor BT

Gebrauchsanleitung, ab Index I02.

Bestell-Nr 5466 02

PDF, 2,5 MB

Download


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5373 .., 5375 .., 5379 ..

PDF, 3,5 MB

Download


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5374 .., 5376 ..

PDF, 444,0 KB

Download


Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5377 02

PDF, 234,8 KB

Download


Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5393 .., 5394 ..

PDF, 629,7 KB

Download


Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fühleranschluss

Gebrauchsanleitung, bis Index I03.

Bestell-Nr 5395 00

PDF, 254,0 KB

Download


Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fühleranschluss

Gebrauchsanleitung, ab Index I04.

Bestell-Nr 5395 00

PDF, 630,9 KB

Download

Montageanleitungen

alternative Wippen

Montageanleitung.

Bestell-Nr 5369 .., 5370 .., 5371 .., 5372 .., 5386 .., 5387 .., 5388 .., 5389 ..

PDF, 3,0 MB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download


Gira – Flexible Gebäudetechnik

Smart bauen und modernisieren.

Bestell-Nr 18145 10

PDF, 3,6 MB

Download

Zertifikate

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5367 ..

PDF, 201,6 KB

Download


Helligkeits- und Temperatursensor BT

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5466 02

PDF, 193,4 KB

Download


Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5376 ..

PDF, 338,3 KB

Download


Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5377 02

PDF, 278,2 KB

Download


Raumtemperaturregler BT

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5394 ..

PDF, 197,9 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira System 3000

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 20

PDF, 3,3 MB

Download

Gira System 3000 Features Video Produkt-Konfigurator Produkthighlight Lichtsteuerung Jalousiesteuerung Raumtemperaturregelung Installation Passende Schalterprogramme Passende Schalterprogramme Downloads