Patienten- oder Bewohnerzimmer

Zimmerterminal

Das Zimmerterminal ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit für Patienten- oder Bewohnerzimmer. Großflächige Tasten dienen zur Anwesenheitsmarkierung von Pflegepersonal und Arzt sowie zur Ruf- und Notrufauslösung.

Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster

Das Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster ist die kompakte Steuereinheit für Patienten- oder Bewohnerzimmer. Es ist mit einer roten und einer grünen Taste ausgestattet. Die rote Taste dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht.

Ruftaster

Der Ruftaster ist mit einer roten Taste ausgestattet. Sie dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht. Neben der einfachen Ausführung gibt es den Ruftaster auch mit Diagnostikbuchse und/oder Nebensteckkontakt.

Ruf- und Abstelltaster mit Nebensteckkontakt

Der Ruf- und Abstelltaster ist mit einer roten und einer grünen Taste ausgestattet. Die rote Taste dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht.

Anwesenheitstaster

Die Anwesenheitstaster sind mit je einer Taste in Grün oder Gelb oder mit zwei Tasten in Grün und Gelb erhältlich.

Arztruftaster Blau

Der Arztruftaster Blau ist mit einer blauen Taste ausgestattet, die einen Arzt zur Hilfe ruft. Sie enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht.

Ruf- und Arztruftaster

Der Gira Ruf- und Arztruftaster ist mit einer blauen und einer roten Taste ausgestattet. Mit der blauen Taste kann ein Arzt zur Hilfe gerufen werden. Die rote Taste dient zur Ruf-/Notrufauslösung.

Birntaster

Der Birntaster ist ein Patientenbediengerät mit Rufauslösung und Findelicht bzw. Beruhigungslicht. Über die 2 m lange Anschlussschnur und den 8-poligen Stecker wird er mit einem Ruftaster mit Nebensteckkontakt verbunden.

Mehrfachtaster

Der Gira Mehrfachtaster ist ein Patientenbediengerät mit Ruftaste und wahlweise einer oder zwei Lichttasten. Die Ruf-/Notrufauslösung erfolgt über die rote Taste mit Findelicht bzw. Beruhigungslicht. Mit der gelben Lichttaste kann das Raumlicht oder ein Leselicht geschaltet werden.

Funksets

Die Funksets bestehen aus einem mobilen Sender zur Rufauslösung sowie einem Empfänger mit 8-poligem Stecker, der für den Anschluss an einen Nebensteckkontakt geeignet ist.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Sortiment

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen