SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, E2, Farbe Alu

Überspannungen bei Gewitter können elektronische Geräte stark beschädigen, auch wenn der Blitz in größerer Entfernung ins elektrische Netz einschlägt. Die Steckdose mit Überspannungsschutz

baut hier die Spannungen rechtzeitig ab. Steckdosen lassen sich aber auch nachträglich mit einem Überspannungsschutzmodul aufrüsten: Es wird auf den Steckdosensockel geklebt und angeschlossen.

Technische Daten

Nennspannung

AC 230 V, 50/60 Hz

Ableiter-Bemessungsspannung

250 V AC

Nennstrom IL

16 A (30 °C)

Schutzpegel (L/N)

≤ 1,2 kV

Schutzpegel (L/PE; N/PE)

≤ 1,2 kV

zulässiger Temperaturbereich

≤ 1,2 kV

Steckdosen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen