Gira Steckdosen

Bruchsicher, beschriftbar, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Klappdeckel, mit Orientierungsleuchte oder international: Gira bietet ein großes Steckdosen-Sortiment für die Installation im Haus.

USB-Spannungsversorgung

Mit der Gira USB-Spannungsversorgung können mobile Geräte wie Mobiltelefone, MP3-Player u.ä. ohne zusätzliches Netzteil direkt an der USB-Spannungsversorgung geladen werden.

SCHUKO-Steckdose

Die praktische Gira SCHUKO-Steckdose ist in verschiedenen Material- und Farbvarianten im Gira Schalterprogramm erhältlich – passend zu jedem Interieur und Geschmack.

SCHUKO-Steckdose mit Berührungsschutz

SCHUKO-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz stellen sicher, dass den Kleinen beim Spielen nichts passiert – ob im Kinderzimmer oder in der ganzen Wohnung.

Beschriftbare SCHUKO-Steckdose

Je mehr Geräte nebeneinander angeschlossen sind, um so hilfreicher ist eine klare Beschriftung der Anschlüsse. Geräte, die eine ständige Stromzufuhr benötigen, sollten unbedingt gekennzeichnet sein.
Zur beschriftbaren SCHUKO-Steckdose

SCHUKO-Steckdose 30° gedreht

Ein um 30° gedrehter Steckdosen-Einsatz erleichtert den Anschluss von Geräten mit Winkelsteckern, z.B. von Fernseher, Computer und Drucker.
Zur SCHUKO-Steckdose 30° gedreht

SCHUKO-Steckdose mit Kontroll-Licht

Über das Kontroll-Licht wird angezeigt, ob an der Steckdose Spannung anliegt oder nicht. Das bietet z.B. eine Orientierungshilfe bei Steckdosen, die sich über einen separaten Schalter abschalten lassen.

SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird.

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

Mit einer neuen SCHUKO- bzw. CEBEC-Steckdose mit Klappdeckel setzt Gira ab sofort verbesserte Maßstäbe in puncto Komfort.

FI-Schutzsteckdose 30mA

Die Gira FI-Schutzsteckdose mit Fehlerstromschutz überwacht angeschlossene Verbraucher und unterbricht innerhalb von Millisekunden die Stromzufuhr, bevor ein Fehlerstrom gefährlich werden kann.

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

Überspannungen bei Gewitter können elektronische Geräte stark beschädigen, auch wenn der Blitz in größerer Entfernung ins elektrische Netz einschlägt. Die Steckdose mit Überspannungsschutz baut hier die Spannungen rechtzeitig ab.
Zur SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

SCHUKO-Steckdose mit Sicherheitsversorgung

Die SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V mit integriertem erhöhten Berührungsschutz („Shutter") und Symbol aus dem System 55 ist mit Abdeckungen in verschiedenen Farben für die Sicherheits- bzw. Sonderstromversorgung erhältlich.

SCHUKO-Doppelsteckdose

Die praktische Gira SCHUKO-Doppelsteckdose für die Installation in einer 58er-Unterputzdose ist in verschiedenen Material- und Farbvarianten erhältlich.

Wassergeschützte Steckdose Unterputz

Im Außenbereich sind Steckdosen und Schalter in wassergeschützter Bauart Vorschrift. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die Geräte müssen von innen abschaltbar sein. Die abschließbare Variante ist empfehlenswert z.B. im Waschmaschinenraum eines Mietshauses.

Wassergeschützte Steckdose Aufputz

Steckdosen aus dem Gira Wassergeschützt-Aufputz-System sind überall dort am richtigen Platz, wo es feucht zugeht, drinnen wie draußen: Es gibt sie spritzwassergeschützt IP 44 oder wasserdicht IP 66.

Fußbodenleergehäuse Unterputz

Das Gehäuse dient zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik.

Produkte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen