Sie sind zu Hause, das Alarmsystem ist nicht scharfgeschaltet und jemand versucht bei Ihnen einzubrechen: Obwohl das Alarmsystem nicht in Bereitschaft ist, lösen Sie mit einem Tastendruck auf den Funk-Handsender trotzdem Alarm aus und rufen rechtzeitig Hilfe herbei. Batteriebetrieben.
9-V-Lithiumbatterie
150 m (Freifeld)
+5 °C bis +50 °C
IP 20
B 45 x H 147 x T 24 mm
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.