Gira Drehdimmer

Drehdimmer,
Event, Farbe Alu/Anthrazit
Drehdimmer,
E2, Reinweiß glänzend
Drehdimmer,
Standard 55, Reinweiß glänzend
Drehdimmer,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Der Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos. Ein Nebenstellenbetrieb ist mit einem Nebenstellen-Einsatz möglich. Der Dimmer kann zusammen mit einem Netzabkoppler betrieben werden.

Bei Anschluss von Nebenstellen ist der Betrieb eines Netzabkoppler nicht möglich. Kapazitive Lasten (z.B. Gira Tronic-Trafos) und induktive Lasten (z.B. konventionelle Trafos) können nicht gemeinsam am Universal-Dimm-Einsatz angeschlossen werden.


Weitere Produktdetails

- Lampenschonender Softstart
- elektronischer Kurzschlussschutz
- Automatischer Übertemperaturschutz
- Leistungserweiterung durch Leistungszusätze
- inklusive Federsteckklemmen


Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,35 W

Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 60 W
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):
typ. 3 bis 120 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 3 bis 60 W
Glühlampen:
20 bis 210 W
HV-Halogen:
20 bis 210 W
Tronic-Trafos:
20 bis 210 W
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 60 W
gewickelter Trafo:
20 bis 210 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 60 VA

Leitungslänge
Last:
max. 100 m

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Einbautiefe:
24 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Download

Gebrauchsanleitungen

Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2450 00

PDF, 428,4 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2455 00

PDF, 519,0 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira System 3000

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 20

PDF, 3,3 MB

Download

Zum Anfang Download