Die Basisinstallation von Gira garantiert höchstes Niveau hinsichtlich Qualität und Design. Sie umfasst eine optimale Auswahl an Produkten, deren Komponenten und Funktionen unterschiedliche Grundausstattungen für moderne Elektroinstallationen im Innen- und Außenbereich ermöglichen. Die solide Basisinstallation entspricht den Vorgaben und Ausstattungswerten der HEA für energieeffiziente Elektroinstallationen.
Checkliste "Gira Planungshilfe für zu Hause"
Gira Ausstattungsempfehlungen (PDF)
Ausstattungswerte der HEA (PDF)
Wird das Licht ein- oder ausgeschaltet, rastet die gedrückte Wippe in der jeweiligen Position ein. Die Wippenstellung zeigt so an, welche Wippen für die aktuelle Beleuchtung gedrückt wurden. Neben den üblichen Schaltern gibt es von Gira Wippschalter und Wipptaster auch mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür. Sie erleichtern Menschen mit vermindertem Sehvermögen und blinden Menschen das Wohnen.
Mehr
ab 14,04 EUR
Gerade das, was verboten ist, macht Kinder besonders neugierig. Steckdosen zum Beispiel finden sie hochinteressant, weil sie genau in ihrer Reichweite liegen. Ein Stromschlag von 230 Volt ist jedoch kein Kinderspiel. SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz („Shutter") stellen sicher, dass den Kleinen beim Spielen nichts passiert – ob im Kinderzimmer oder in der ganzen Wohnung. Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-01.
Mehr
ab 10,99 EUR
Sämtliche Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Edelstahl Serie 21 und dem Gira Flächenschalter sind mithilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP-44-installierbar. Das ermöglicht eine durchgängige Installation in allen Gebäudebereichen.
Mehr
ab 30,46 EUR
Die Universal-/ISDN-Anschlussdose UAE bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: Sie wird beispielsweise für Telefonanschlüsse und Telefonanlagen bis hin zu PC-Vernetzungen eingesetzt. KAT-5-geschirmt. Universal-/ISDN-Anschlussdosen UAE gibt es in unterschiedlichsten Varianten und Gira Schalterprogrammen.
Mehr
ab 36,90 EUR
Mit der Gira Antennen-Steckdose gehen Radio und Fernseher auf Sendung. Egal ob über Kabel oder Satellit. Für das Morgenmagazin in der Küche, das Länderspiel im Wohnzimmer und die Nachrichten vom Bett aus. Oder auch fürs Teenagerzimmer. Denn die Kinder möchten VIVA am liebsten ungestört im eigenen Zimmer sehen. Antennen-Steckdosen gibt es für alle Gira Schalterprogramme.
Mehr
ab 36,26 EUR
Perfekt für die Heizungssteuerung in einzelnen Räumen: Mit nur
ca. 0,5 Kelvin Schalttemperaturdifferenz ermöglicht der Gira Raumtemperatur-Regler eine exakte Temperatureinstellung zwischen +5 °C und +30 °C. Das Anschließen einer Zeitschaltuhr zum zeitgesteuerten Umschalten von Tag- auf Nachttemperatur ist auch möglich. Je nach Ausführung kann das Gerät auch für die Steuerung der Fußbodenheizung eingesetzt werden.
Mehr
ab 146,93 EUR
Besonders günstige Lösungen für die Montage auf der Wand bietet die Gira Wohnungsstation Aufputz. Sie ist komplett vormontiert, nur 21 mm flach sowie schnell und sauber installierbar – je nach Wunsch mit oder ohne Rahmen.
Mehr
ab 90,36 EUR
Robust, bruchsicher, UV-stabil und wasserfest: Die Gira Türstationen im Schalterprogramm TX_44 sind für den Einsatz im Außenbereich bestens gerüstet. Der Türlautsprecher mit Mikrofon und die Ruftaster 1-fach oder 3-fach bilden die Basis. Die Stationen sind um zusätzliche Komponenten erweiterbar, z.B. um weitere Ruftaster, eine Farbkamera oder ein Info-Modul.
Mehr
ab 611,87 EUR
Der Gira Rauchwarnmelder Basic Q erkennt Brände frühzeitig anhand ihrer Rauchentwicklung, indem er fotoelektrisch das Streulicht misst. Mit seinem neuen hochwertigen Design fügt sich der Gira Rauchwarnmelder Basic Q gut in jede Umgebung ein. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis macht es leicht, in jedem Raum Vorsorge gegen Schäden durch Brände zu treffen. Lieferbar ab 07/2015.
Mehr
ab 35,70 EUR
Die Produkte aus dem Gira Wassergeschützt Aufputz System sind drinnen wie draußen am richtigen Platz, wo es feucht zugeht: Es gibt sie IP-44-geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen sowie IP-66-geschützt gegen starkes Strahlwassser. Das Material ist resistent gegen ammoniakhaltige Luft, Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien. Praktisch für den Einsatz in Werkräumen, Kellern und Garagen.
Mehr
ab 29,34 EUR
Auf Terrassen, Balkonen und rund ums Haus müssen aus Sicherheitsgründen wassergeschützte Steckdosen mit Klappdeckel verwendet werden. Für die Unterputzinstallation im Außenbereich empfiehlt sich das Schalterprogramm Gira TX_44 mit seinen besonders robusten, wassergeschützten SCHUKO-Steckdosen.
Mehr
ab 35,15 EUR
Sobald jemand bei Dämmerung in sein Erfassungsfeld tritt, schaltet der Gira Wächter 70 die Außenbeleuchtung ein. Registriert er keine Bewegung mehr, schaltet er das Licht automatisch wieder aus. Mit seinem Erfassungsfeld von 70° eignet er sich speziell für kleine Grundstücke wie bei Reihenhäusern: Eine Bewegung auf dem Nachbargrundstück soll ja nicht das Licht an der eigenen Haustür einschalten.
Mehr
ab 83,13 EUR
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.