Downloads & Software-Updates


Katalog und Broschüren

Alle anzeigen

Katalog Deutschland / Österreich 2025/2026

Preisstand 01.11.2024

Bestell-Nr. 18066 10

PDF, 42.111 Kb

Download

Design in einer Welt zwischen An und Aus.

Bestell-Nr. 18621 10

PDF, 9.643 Kb

Download

Gira schaltet im Smart Home fast alles.

Smart-Home-Bediengeräte

Bestell-Nr. -

PDF, 4.621 Kb

Download

Die neue Gira Schaltergeneration.

Überzeugend bis ins Detail.

Bestell-Nr. 18229 10

PDF, 1.723 Kb

Download

Technologie, die schützt. Design, das begeistert.

Gira System 106 Keyless In Codetastatur
Gira USB-Spannungsversorgung PD
DALI

Bestell-Nr. 19829 10

PDF, 979 Kb

Download

Gira Architekturbroschüre

Die Architektur des
Andersdenkens.

Bestell-Nr. 18605 10

PDF, 5.637 Kb

Download

Gira Elektroplanung

Gebäude intelligent planen und umsetzen mit Gira.

Bestell-Nr. 18148 10

PDF, 8.514 Kb

Download

Gira in Architecture. Design in Detail.

Bestell-Nr. -

PDF, 2.977 Kb

Download

Gira Neuheiten

Raum für neue Ideen.

Bestell-Nr. 18264 10

PDF, 8.188 Kb

Download

Steckbriefe Schalterprogramme

Alle anzeigen

Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 195 Kb

Download

Gira Studio

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 221 Kb

Download

Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 328 Kb

Download

Gira Profil 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 278 Kb

Download

Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 360 Kb

Download

Gira Event

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 658 Kb

Download

Gira Esprit

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 708 Kb

Download

Gira Energiesäule und Lichtsäulen

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 247 Kb

Download

Gira E3

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. -

PDF, 189 Kb

Download

Anleitungen

Alle anzeigen

Tasterschnittstelle Standard für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5182 00, 5184 00, 5188 00

PDF, 949 Kb

Download

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 2472 00

PDF, 1.052 Kb

Download

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 2470 00

PDF, 1.000 Kb

Download

DALI Aktor Colour 4fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 2113 00

PDF, 1.522 Kb

Download

Analogaktor 4fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 1022 00

PDF, 772 Kb

Download

Tastsensor 4.55 Standard / Komfort für KNX

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5011 00, 5012 00, 5013 00, 5041 00, 5042 00, 5043 00

PDF, 1.175 Kb

Download

DALI Gateway Colour 1fach, DALI Gateway Colour 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 2111 00, 2112 00

PDF, 1.381 Kb

Download

System 106 Codetastatur

Inbetriebnahme-Anleitung

Bestell-Nr. 5550 000

PDF, 168 Kb

Download

System 106 Codetastatur

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5550 000

PDF, 224 Kb

Download

TKS-IP-Datenschnittstelle

Firmware-Datei

Bestell-Nr. 5500 000

ZIP, 27.817 Kb

Version: 1.1.43.0

Datum: 03.07.2025

Download

Weitere Informationen

Device Configuration App (DCA)

Durchführung der DALI-Inbetriebnahme für die DALI Gateway Colour 1fach oder 2fach für KNX.

Bestell-Nr. 2111 00, 2112 00

ZIP, 10.490 Kb

Version: 2.0.0.1471

Datum: 03.02.2025

Download

Weitere Informationen

Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 ab Indexstand I02
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Bestell-Nr. 2089 00

ZIP, 40.723 Kb

Version: 7.0.42

Datum: 09.12.2024

Download

Weitere Informationen

Gira One Server Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 5.2 benötigt.

Bestell-Nr. 2039 00

ZIP, 55.311 Kb

Version: 2.0.108

Datum: 18.11.2024

Download

Weitere Informationen

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V5.2 für Gira One, den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

ZIP, 1.092.770 Kb

Version: 5.2.0.8787

Datum: 18.11.2024

Download

Weitere Informationen

Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 8.372 Kb

Version: 1.42.1

Datum: 14.10.2024

Download

Weitere Informationen

Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 8.266 Kb

Version: 1.42.1

Datum: 14.10.2024

Download

Weitere Informationen

Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 mit Indexstand I00 und I01.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Bestell-Nr. 2089 00

ZIP, 33.788 Kb

Version: 6.2.28

Datum: 14.10.2024

Download

Weitere Informationen

Gira X1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 5.1 benötigt.

Bestell-Nr. 2096 00

ZIP, 51.988 Kb

Version: 2.8.874

Datum: 05.09.2024

Download

Weitere Informationen

Artikelstammdaten

Alle anzeigen

Bruttopreisliste 2025 (Schweiz)

Artikelstammdaten mit Bruttopreisen (Schweiz)
Format: Excel
Preisstand: November 2024
Stand: KW 26/2025

ZIP, 967 Kb

Download

BMECAT 2005 mit ETIM 8.0+9.0 gem.Leitfaden 5.0

Artikelstammdaten mit Bruttopreisen (Deutschland/Österreich) inkl. Bilderlink,
Preisstand: November 2024
ETIM-Version: 8.0+9.0
Stand: KW 21/2025

ZIP, 1.493 Kb

Download

Bruttopreisliste 2025 Auslaufartikel

Artikelstammdaten mit Bruttopreisen (Deutschland/Österreich) / Auslaufartikel
Format: Excel
Preisstand: November 2024
Stand: KW 21/2025

ZIP, 44 Kb

Download

Bruttopreisliste 2025 Neuheiten

Artikelstammdaten mit Bruttopreisen (Deutschland/Österreich) / Neuheiten
Format: Excel
Preisstand: November 2024
Stand: KW 21/2025

ZIP, 41 Kb

Download

Bruttopreisliste 2025

Artikelstammdaten mit Bruttopreisen (Deutschland/Österreich)
Format: Excel
Preisstand: November 2024
Stand: KW 21/2025

ZIP, 907 Kb

Download

BMECAT 2005 mit ETIM 8.0+9.0 gem.Leitfaden 5.0

Artikelstammdaten mit Bruttopreisen (Deutschland/Österreich) inkl. Bilddateien,
Preisstand: November 2024
ETIM-Version: 8.0+9.0
Stand: KW 21/2025

ZIP, 439.303 Kb

Download

GAEB DA 81

Ausschreibungstexte in Deutsch, Stand 10/2024.

ZIP, 4.101 Kb

Download

Weitere Informationen

GAEB DA 82

Ausschreibungstexte in Deutsch, Stand 10/2024. Preisstand 11/2024.

ZIP, 3.539 Kb

Download

Weitere Informationen

ÖNORM A 2063

Ausschreibungsexte nach ÖNORM A 2063. Stand 11/2024.

ZIP, 1.256 Kb

Download