Integration in Frontplatten

Für bis zu 12 Parteien:
Frontplatte aus eloxiertem Aluminium mit Farbkamera, Türlautsprecher und 4 Ruftastern 2-/3fach
Für bis zu 30 Parteien:
Frontplatte aus eloxiertem Aluminium mit Türlautsprecher, Info-Modul und 10 Ruftastern 3fach

Ermöglicht den Anschluss von bis zu 30 Wohnparteien

Die Gira Türstationen lassen sich in Frontplatten mit Unterputzkasten integrieren. Das bietet einen noch größeren Spielraum für die Gestaltung der Gira Türstationen und ermöglicht individuelle Maßanfertigungen für große Wohneinheiten.


Funktionen und Merkmale

Werden ausschließlich Audiofunktionen eingesetzt, können auf diese Weise Türstationen für bis zu 30 Parteien angefertigt werden. Bei Verwendung von Videofunktionen ist die Anfertigung einer individuellen Türstation für bis zu 18 Teilnehmer möglich.


Individuelle Materialien

Die Frontplatten aus unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Edelstahl, Aluminium und Messing mit PVD-Beschichtung, können je nach Kundenwunsch in Materialstärke und Oberfläche variiert werden. Dabei sind auch farbliche pulverbeschichtete Oberflächen gemäß der RAL-Tabelle möglich.


Installation

Für die Integration der Gira Türstationsfunktionen in die Frontplatten wird ein Befestigungssystem verwendet. Dieses ermöglicht dabei eine einfache Vorinstallation bereits in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

Download

Produktinformation

Gira Türkommunikations-System

Planungsmappe Objekt-Türstationen und Renz Briefkastenanlagen

Bestell-Nr 9999 10

PDF, 7,1 MB

Download


Gira USB-Spannungsversorgung A & C

Bestell-Nr 9999 99

PDF, 258,4 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zum Anfang Download