Systemgeräte

Gira Rufsystem 834 Plus Stationszentrale Plus

Stationszentrale Plus

Die Stationszentrale Plus ist die Steuereinheit für das Gira Rufsystem 834 Plus auf einer Station. Sie stellt die Verbindung vom Stationsbus zum Systembus (834 Plus LAN) und der System-Steuerzentrale Plus her. In Kleinanlagen kann sie auch ohne System-Steuerzentrale eingesetzt werden.

Mehr im Online Katalog

Gira Rufsystem 834 Plus System-Steuerzentrale Plus

System-Steuerzentrale Plus

Die übergeordnete Steuereinheit für das Gira Rufsystem 834 Plus ist die System-Steuerzentrale Plus. Über eine Ethernet-Leitung stellt sie die Verbindung zu den Stationszentralen her.

Mehr im Online Katalog

Ethernet-Switch

Der Ethernet-Switch dient zur Vernetzung von System-Steuerzentrale, Stationszentralen und Gira Control 9 Dienstzimmerterminals 834 Plus. Dank 24 V Nennspannung ist auch der Anschluss an eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) möglich.

Mehr im Online Katalog

Gira KNX Produkte Spannungsversorgung

Stromversorgung

Die Netzgleichrichter dienen zur Stromversorgung des Gira Rufsystems 834 Plus. Sie zeichnen sich durch ihre geschlossene Bauform und die berührungsgeschützten Schraubanschlüsse aus.

Mehr im Online Katalog

Stromstoßrelais

Die Stromstoßrelais werden benötigt, um die Raumbeleuchtung oder das Leselicht über das Patientenhandgerät mit Sprachfunktion anzusteuern.

Mehr im Online Katalog

I / O Modul Stationsbus AP (REG) 8 Eingänge/8 Ausgänge

Mit dem I / O Modul lassen sich Fremdanlagen über potentialfreie Kontakte in das Rufsystem 834 Plus integrieren und technische Alarmmeldungen wiedergeben. Das I/O Modul AP verfügt über 8 Eingänge und 8 Ausgänge.

Mehr im Online Katalog

Gira I/O Modul Stationsbus UP Plus 2 Eingänge/2 Ausgänge

Mit dem I / O Modul lassen sich Fremdanlagen über potentialfreie Kontakte in das Rufsystem 834 Plus integrieren und technische Alarmmeldungen wiedergeben. Das I/O Modul UP verfügt über 2 Eingänge und 2 Ausgänge.

Mehr im Online Katalog

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.