Raumklimasensoren für KNX

Ein angenehmes Raumklima steigert Komfort, Wohlbefinden und Energieeffizienz. Die Gira Raumklimasensoren für KNX erfassen relevante Klimadaten präzise und ermöglichen eine automatisierte Steuerung von Heizung, Lüftung und Kühlung. Je nach Variante stehen Basisfunktionen oder erweiterte Sensorik für anspruchsvolle HLK-Konzepte zur Verfügung – intuitiv bedienbar und nahtlos integrierbar ins KNX System.


Raumklimasensor für KNX

Smarter Komfort für ein gesundes Raumklima.

Der Gira Raumklimasensor für KNX ist die Lösung für eine komfortable und energieeffiziente Raumtemperaturregelung. In Kombination mit dem Gira Heizungsaktor misst die Standardvariante zuverlässig die Temperatur und steuert Heiz- oder Kühlsysteme automatisiert. Die Komfortvariante erweitert den Funktionsumfang um Sensorik für Luftfeuchte und Luftqualität und schafft damit die Basis für ein gesundes Raumklima.

  • Intuitive Touchbedienung mit flexibel konfigurierbarem Display
  • Präzise Temperaturmessung für automatische Regelung
  • Anzeige von Soll- und Ist-Werten
  •  Messgrößen: VOC, IAQ (Indoor Air Quality) und eCO₂ 
  • Zusätzliche Sensorik für Luftfeuchte und Luftqualität (nur Komfort)
  • Ampelanzeige für Luftqualität möglich (nur Komfort)
  • Vier frei konfigurierbare Eingänge, etwa für externen Temperaturfühler (nur Komfort)
  • KNX Secure und updatefähig über Gira ETS Service App
  • Kompatibel mit dem Gira System 55 und dem Gira System 70
  • Hochwertiges Gerät zum attraktiven Preis

Raumklimasensor HLK für KNX

Mehr Funktionen für Heizen, Lüften und Kühlen (HLK).

Der Gira Raumklimasensor HLK für KNX ist speziell für Anwendungen mit FanCoil-Systemen und Klimageräten entwickelt. Neben der Temperaturregelung lassen sich Lüfterstufen komfortabel steuern. Die Komfortvariante bietet zusätzliche Sensorik und Eingänge und eignet sich ideal für komplexe HLK-Anwendungen im Smart Building.

  • Steuerung von Heizen, Lüften und Kühlen (HLK)
  • Regelung von Lüfterstufen bei FanCoil- und Klimasystemen
  • Einfache Touchbedienung mit frei konfigurierbarem Display
  • Temperaturregelung mit integrierter Sensorik
  • Zusätzliche Sensoren für Luftfeuchte und Luftqualität (nur Komfort)
  • Vier frei konfigurierbare Eingänge für mehr Flexibilität (nur Komfort)
  • KNX Secure und updatefähig über Gira ETS Service App
  • Kompatibel mit dem Gira System 55 und dem Gira System 70
  • Hochwertiges Gerät zum attraktiven Preis

Gira IR-Gateway HLK für KNX

Eine Lösung für alle Split-Klimaanlagen.

Das Gira IR-Gateway HLK für KNX ermöglicht die Integration von Split-Unit-Klimaanlagen in das KNX System und erlaubt dadurch die Steuerung über Gira Bediengeräte, z. B. über den Raumklimasensor HLK, Tastsensoren oder den Gira G1 XS. In Kombination mit dem Gira X1 oder Gira HomeServer lassen sich auch der Gira G1 oder die Gira Smart Home App zur Steuerung verwenden. Es handelt sich dabei um ein universelles Infrarot-Gerät, welches KNX Befehle in Infrarot-Befehle umsetzt und mit allen gängigen Klimaanlagen am Markt kompatibel ist. Dazu zählen unter anderem Anlagen von Herstellern wie Mitsubishi, Daikin, Hitachi, Panasonic, Samsung, Toshiba, Viessmann und mehr.

  • Ein Universal-Infrarot-Gerät für die meisten Split-Unit-Klimaanlagen.
  • KNX Secure fähig.
  • Durch die Integration der Klimaanlagen in das KNX System entfällt die Notwendigkeit von Fernbedienungen.
  • Updatefähig und damit zukunftssicher.