Gira KNX Präsenzmelder Komfort

Energieeffiziente Licht- und Klimasteuerungmit umfassenden Zusatzfunktionen

Der Gira KNX Präsenzmelder Komfort bietet umfassende Zusatzfunktionen für die Anwesenheitsüberwachung und Bewegungserkennung in Innenräumen. An der Decke montiert, erfasst er selbst kleinste Bewegungen in einem Bereich von 360°. Die gekreuzten Strahlengänge der Sensoren gewährleisten eine lückenlose Abdeckung des Erfassungsbereichs. Dadurch lassen sich unterschiedliche Funktionen im KNX System wie Licht, Heizung oder Lüftung energiesparend und ganz nach Bedarf steuern. Drei digitale, einzeln auswertbare PIR-Sensoren sorgen für eine schnelle und präzise Bewegungserfassung. Für eine tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung ist ein Helligkeitssensor integriert. Zusätzlich ist der Gira KNX Präsenzmelder Komfort in der Lage, das Nutzerverhalten zu analysieren und die Nachlaufzeit eigenständig zu optimieren.

Das spart Energie und schont die Leuchtmittel, da unnötiges Ein- und Ausschalten vermieden werden. Dafür muss lediglich ein Minimal- und ein Maximalwert festgelegt werden: Je nach Dauer der registrierten Bewegung im Raum wählt der Gira KNX Präsenzmelder Komfort dann eine entsprechend kurze oder lange Nachlaufzeit. Dabei wird Bedienkomfort großgeschrieben: Der Gira KNX Präsenzmelder Komfort kann bequem per Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden und bietet zahlreiche Softwarefeatures wie einzeln auswertbare Sensoren, adaptive Lichtregelung, einstellbare Reglerphasen und vieles mehr. Damit lässt sich das Gerät ausgesprochen präzise auf die Raumgegebenheiten und die Bedürfnisse der Bewohner abstimmen.

  • Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung
  • Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung
  • Energiesparende Optimierung der Nachlaufzeit
  • Einfacher Wechsel zwischen konfigurierten Funktionen
  • Einzeln auswertbare Sensoren
  • Drei digitale PIR-Sensoren
  • Individuelle Einstellung der Sensorempfindlichkeit
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung
  • Intelligente Konstantlichtregelung
  • Großer Erfassungsbereich
  • Integrierter Busankoppler

Präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung

Dem Gira Präsenzmelder Komfort entgeht nichts: Er ist mit drei digitalen PIR-Sensoren ausgestattet, die einen Bereich von 360° (3 x 120°) erfassen. Bei einer Montagehöhe von 3 m hat er so eine Nennreichweite von rund 12 m auf Schreibtischhöhe und 20 m Fußbodenhöhe.


Individuelle Einstellung der Sensorempfindlichkeit

Die Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren ist separat einstellbar und kann flexibel für individuelle Einbausituationen angepasst werden. So werden Bewegungen zuverlässig registriert und Fehlauslösungen vermieden. Zusätzlich lässt sich der Erfassungsbereich mithilfe einer Aufsteckblende einschränken.


Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung

Ein integrierter Helligkeitssensor misst die aktuelle Lichtstärke und bietet dadurch die Möglichkeit, Leuchten in Abhängigkeit vom verfügbaren Tageslicht zu steuern. So wird das Licht nur dann eingeschaltet, wenn es im Raum nicht hell genug ist. Steht ausreichend Tageslicht zur Verfügung, bleiben die Leuchten aus. Die Dämmerungsstufe des Helligkeitssensors kann über die ETS, per Teach-in-Funktion am Gerät oder über beliebige Bediengeräte wie z.B. den Gira Tastsensor 3 eingestellt werden.


Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der Gira KNX Präsenzmelder Komfort ist als Einzelgerät, Hauptstelle und Nebenstelle einsetzbar und damit für die Ausstattung unterschiedlicher Objekte geeignet. Beim Einsatz als Haupt- oder Nebenstelle ist neben dem vollautomatischen Betrieb auch eine halbautomatische Steuerung möglich. Drei vorkonfigurierte Betriebsarten stehen zur Auswahl: Präsenzmelder, Deckenwächter und Melder.


Energiesparende Optimierung der Nachlaufzeit

Adaptive Nachlaufzeit:

Der Gira KNX Präsenzmelder Komfort bietet die Möglichkeit, das Nutzerverhalten kontinuierlich zu analysieren und so die Nachlaufzeit (Sendeverzögerung) eigenständig zu optimieren. Das spart Energie und schont die Leuchtmittel, da unnötiges Ein- und Ausschalten vermieden werden. Je länger Bewegung im Raum registriert wird, desto länger ist auch die Nachlaufzeit. Wird ein Raum dagegen nur kurz betreten, wählt der Gira KNX Präsenzmelder Komfort auch eine kurze Nachlaufzeit. Den minimalen und maximalen Wert können Bewohner selbst frei definieren.

Kurzzeit-Präsenzfunktion für Konferenz- oder Seminarräume:

Speziell für die Licht- und Klimasteuerung in Konferenz- oder Seminarräumen wurde die Kurzzeit-Präsenzfunktion als Ergänzung zur adaptiven Nachlaufzeit entwickelt. Erfasst der Gira KNX Präsenzmelder Komfort nur kurzzeitig Bewegungen, wählt er unabhängig vom selbstgelernten Wert die minimale Nachlaufzeit. So bleiben Licht, Heizung oder Lüftung nicht unnötig lange angeschaltet, wenn der Raum während einer längeren Veranstaltungsunterbrechung nur vorübergehend betreten wird, z.B. von dem Reinigungspersonal oder dem Catering-Service.


Intelligente Konstantlichtregelung

Mit der separat erhältlichen Infrarot-Fernbedienung lassen sich die Geräteeinstellungen komfortabel ändern, z.B. die Dämmerungsstufe oder die Nachlaufzeit. Zusätzlich ist es möglich, den Gira KNX Präsenzmelder Komfort manuell ein- oder auszuschalten.


Einzeln auswertbare Sensoren

Im Vergleich zum KNX Präsenzmelder Standard können die drei PIR-Sensoren des Komfort-Modells einzeln ausgewertet werden. Dadurch ist in Kombination mit dem Gira Home Server eine Steuerung in Abhängigkeit von der erkannten Bewegungsrichtung realisierbar, beispielsweise um Leuchten in langen Fluren frühzeitig einzuschalten, während eine Person hindurchgeht.


Großer Erfassungsbereich

Bei einer Montagehöhe von 3 m beträgt der maximale Erfassungsbereich am Boden 20 m.


Einfluss der Bewegungsrichtung auf die Größe des Erfassungsbereichs

Bewegungen von Personen, die seitlich am Gerät vorbeigehen (tangential, links) können auf größere Entfernungen erfasst werden als Bewegungen von Personen, die geradeaus auf das Gerät zugehen oder sich davon entfernen (radial, rechts).


Installation

Der Gira KNX Präsenzmelder Standard wird als anschlussfertiges Komplettgerät mit integriertem Busankoppler für die Unterputzinstallation geliefert. Mit einem optional erhältlichen Aufputzgehäuse kann das Gerät auch direkt an der Decke befestigt werden. Im Betrieb als Bewegungsmelder sind Einbauhöhen zwischen 2,20 m bis ca. 5 m möglich. Wird das Gerät als Präsenzmelder eingesetzt, sollte eine Montagehöhe von 3,5 m nicht überschritten werden.


Zubehör und Erweiterung

Ballschutzkorb und Montagering für Aufputzinstallation


Abmessungen [mm]


Geräteaufbau


Technische Daten

Montagehöhe:
2,2 m bis 5 m
Erfassungswinkel:
360º
Nennreichweite Fußboden:
ca. ∅ 20 m (Montagehöhe 3 m)
Nennreichweite Schreibtischhöhe:
ca. ∅ 20 m (Montagehöhe 3 m)
Helligkeit:
10 bis 2000 Lux
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Abmessungen:
∅ x H 103 x 50 mm
Installationsart:
Unterputz oder Aufputz (in Verbindung mit einem Aufputzgehäuse)

Download

Gebrauchsanleitungen

KNX Präsenzmelder Standard, Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2105 .., 2106 ..

PDF, 2,0 MB

Download

Technische Dokumentation

KNX Präsenzmelder Komfort

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2106 ..

PDF, 3,8 MB

Download

Produktinformation

Gira KNX Präsenzmelder Standard / Komfort

Bestell-Nr 18674 10

PDF, 238,3 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download

Produktdatenbank

KNX Präsenzmelder Komfort

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2106 ..

ZIP, 1,3 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Energiemanagement

Bestell-Nr 19162 10

PDF, 1,6 MB

Download

Zum Anfang Funktionen Erfassungsbereich Installation Download