Taster für Gira One

Smarte Technik klassisch steuern

Der Taster für Gira One mit integriertem Temperaturfühler bietet alle Funktionen, um eine einfache, attraktive und zugleich kostengünstige Bedienung des Gira One Systems zu realisieren. Er bietet alle Möglichkeiten, um die Bedienung der Hauptfunktionen in einer Wohneinheit zu ermöglichen und verfügt zusätzlich über einen integrierten Temperatursensor. Hiermit kann die Heizungs- und Kühlregelung einfach über einen Taster pro Raum umgesetzt werden. 

Zu den Funktionen zählen das Schalten und Dimmen von Licht, Szenensteuerungen, das Auf- und Abfahren von Jalousien und Einiges mehr. Die Bedienung erfolgt wie bei einem Schalter per Druck oben und unten auf die Schaltfläche. Eine integrierte 3farbige LED dient als Statusanzeige oder als Findelicht bei Dunkelheit. Dank flacher Bauweise hat der Taster für Gira One ein ansprechendes, zeitloses Design.

Er ist kombinierbar mit den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 und mit dem Gira Flächenschalter.

  • Einfache Steuerung des Gira One Smart Homes
  • Kombinationsfähig durch das Gira System 55 und dem Gira Flächenschalter
  • Zeitloses, attraktives Design mit umfangreichen Farboptionen
  • Integrierter Temperatursensor
  • Manipulations- und abhörsicher durch KNX secure
  • Einfache Inbetriebnahme, Updates und Fehlerbehebungen mittels Gira Projekt Assistenten ab Version 5.0.
  • Wippen mit verschiedenen Symbolen beschriftbar
  • LED mit drei Farbeinstellungen: rot, grün oder blau

Taster-Varianten 1-fach und 2fach

Gira KNX Taster 1fach
Gira KNX Taster 1fach mit Pfeilen
Gira KNX Taster 2fach
Gira KNX Taster 2fach mit Pfeilen

Große Designvielfalt für jedes Ambiente.

Gira KNX Taster 1fach mit Gira E2 Rahmen in Reinweiß glänzend
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Studio Rahmen in Schwarz Glas
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Esprit Metall Rahmen in Aluminium
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Esprit Glas Rahmen in Glas weiß
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Flächenschalter Rahmen in Reinweiß glänzend
Gira KNX Taster 1fach mit Gira E3 Rahmen in Dunkelgrau
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Event Rahmen in Sand
Gira KNX Taster 1fach mit Gira Standard 55 Rahmen in Reinweiß glänzend
Zum Anfang Taster für Gira One Features & Funktionen Varianten Designvarianten