Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

Keyless In Codetastatur

15. Jan 2020

"Geht einfacher mit Gira". (1)
Motive aus der Endkundenwerbung auch als Videos

Wir unterstützen das Fachhandwerk ja nicht nur mit überzeugenden Produkten. Sondern auch mit Werbekampagnen, die sich an Endkunden richten und eine entsprechende Nachfrage beim Elektrohandwerk erzeugen. Unsere Kampagne in diesem Jahr sollte zeigen, dass wir mit unserem breiten Produktportfolio auch bei Türsprechanlagen umfassende Kompetenzen besitzen. Unser Sortiment reicht ja von der einfachen Klingelanlage bis zur Türsprechanlage mit Videofunktion.

"Geht einfacher mit Gira". – so lautete die Kernbotschaft. Die Bildmotive der Kampagne zeigen Situationen rund um die Haustür, für die Gira auf technisch und optisch überzeugende Art und Weise Lösungen bietet: Komponenten für die, die sich mehr Sicherheit wünschen und gerne vor dem Öffnen der Tür wissen möchten, wer geklingelt hat. Aber auch Produkte mit hohem Design-Anspruch, für eine komfortable Türkontrolle von unterwegs und für Menschen, die häufig ihren Haustürschlüssel suchen – das aber nicht mehr müssen, weil Gira schlüssellose Systeme im Programm hat.

In Wahrheit aber stammen die einzelnen Bildmotive aus verschiedenen Videos. In diesem hier scheint die junge Dame von Keyless In-Lösungen allerdings noch nichts gewusst zu haben. Was uns einmal mehr verblüfft ist, welch enormes Fassungsvermögen Handtaschen haben (können). Doch Pech gehabt: Was immer dort herausgepurzelt kam – der Hausschlüssel war nicht dabei. Fazit: schlüsselloser Zugang ist besser! Und geht auch einfacher. Mit Gira.

12. Sep 2019

Gira Türkommunikation (12)
Keyless In Codetastatur

Für die Gira Keyless In Codetastatur gilt dasselbe wie für den Gira Keyless In Fingerprint: sie kann nicht verloren, verlegt, gestohlen oder nachgemacht werden. Denn hier öffnet sich die Tür nach Eingabe einer individuellen Zahlenkombination – in deren Besitz natürlich nur berechtigte Personen sein sollten.

Dazu genügt die leichte Berührung des Code-Tastenfelds, bei der eine akustische Rückkopplung erfolgt, die sich aber auch abschalten lässt. Bereits die Annäherung des Fingers in einem Abstand von ca. 1 mm wird als Tastenbetätigung erkannt. Das Loslassen wird bei einem Abstand von ca. 3 mm erkannt. Da diese kapazitive Sensortechnik praktisch verschleißfrei ist, erhöht sie die Sicherheit des Zugangskontrollsystems: Weil das Tastenfeld geschont wird, lassen sich keine Abnutzungsspuren erkennen, die Rückschlüsse auf häufig genutzte Zahlenkombinationen zulassen.

Zusätzlich zur Funktion Türöffnen können Türruf und Schaltfunktionen im vorhandenen Gira Türkommunikations-System aktiviert werden, beispielsweise zur Ansteuerung der Beleuchtung. Mittels blauer LED sind Zahlen- und Sonderzeichen gleichmäßig hinterleuchtet und bei Nacht deutlich zu erkennen.

Die Gira Keyless In Codetastatur verfügt über 16 Tastenfelder. Mit ihnen lassen sich bis zu 255 Codes verwalten, die jeweils bis zu 32 Zeichen enthalten dürfen. Der Tastaturaufsatz ist durch einen Warnton vor unberechtigter Entnahme geschützt.

Wie der Fingerprint kann auch die Codetastatur außen wie innen installiert werden, sie erlaubt den schlüssellosen Zugang zu Gebäuden, Wohnungen oder einzelnen Räumen. Das Gerät lässt sich in das Gira Türkommunikations-System einbinden, ohne dass weitere Systemkomponenten hinzugefügt werden müssen. Es kann aber auch als Einzelgerät realisiert werden – in den Gira Schalterprogrammen aus dem System 55 und TX_44.

Ach ja – das müssen wir dann doch zugeben: Einen Nachteil gegenüber Fingerprint hat die Codetastatur tatsächlich. Denn die Zahlenkombination kann tatsächlich mal vergessen werden …

 

21. Okt 2017

Smart Up Your Life
Smarte Sicherheitssysteme

Manchmal sind Wahrnehmung und Wirklichkeit nicht deckungsgleich. Das gilt auch für das Thema Einbruch und Einbruchschutz. Einerseits versorgen uns die Medien mit Schreckensmeldungen, dass in Deutschland alle drei Minuten in eine Wohnung oder ein Eigenheim eingebrochen wird. Andererseits verzeichnete die Kriminalstatistik 2016 erstmals wieder einen Rückgang bei Einbruchsdelikten. Die Kehrseite: Es sind immer noch über 150.000 im Jahr. Und die Zahl der Einbruchsversuche hat sogar zugenommen.

Populäre Tags

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Presse
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Ich möchte weitere Informationen zu Gira Neuheiten, Veranstaltungen, Marketingaktionen und Services erhalten und bin mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten zu Marketingzwecken wie der digitalen Informationszusendung einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

PDF 901 Kb

ZigBee® Light Link Funk Handsender
Gebrauchsanleitung.

PDF 264 Kb

eNet Funk Handsender 2fach, eNet Funk Handsender 4fach
Gebrauchsanleitung.

PDF 240 Kb

eNet Funk Handsender 1fach
Gebrauchsanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

Klimahouse, Bolzano
22.01-25.01.20

Häuslebauer, Graz
23.01-26.01.20

Stockholm Furniture & Light, Stockholm
04.02-08.02.20

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen