Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

Alarmsystem

17. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (10)
Broschüre

Mit einem Sicherheitssystem unseren ist das ja so eine Sache: Man hofft, dass es nie Alarm schlägt. Weil es keinen Grund dafür gibt. Wenn aber doch – dann muss es funktionieren. Wir verkneifen uns an dieser Stelle den Ausdruck "todsicher". Und sagen zu unserem Alarm Connect lieber: Sicherheit pur.

Was uns zum Abschluss zu unserer Broschüre bringt, die eben diesen Titel trägt. Darin werden alle Komponenten und Aspekte des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect kompakt und anschaulich dargestellt. Natürlich bebildert und mit zahlreichen Anwendungsbeispielen versehen. Elektromeister und Architekten können sich darin informieren, aber natürlich anhand der Broschüre auch ihre Kunden beraten. Es gibt sie im Print oder als PDF zum Download.

15. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (9)
Fördermöglichkeiten nach KfW

Sicherheit gibt es bekanntlich nicht umsonst. Doch hier kommt die gute Nachricht: Denn die KfW-Bankengruppe fördert Einzelmaßnahmen zum Schutz gegen Einbruch. Die meisten privaten Bauherren und Renovierer wissen das allerdings nicht. Deshalb bietet sich hier die optimale Gelegenheit, Kunden fachgerecht zu beraten und gemeinsam mit ihnen einen Zuschuss oder einen Kredit für das Gira Sicherheits-system Alarm Connect beantragen. Beide Fördermaßnahmen zusammen gehen allerdings nicht – also entweder ein Zuschuss von bis zu 1.600 Euro oder ein zinsgünstiger Kredit.

Die Förderung gibt es jedoch nur unter drei Voraussetzungen: (1) Das Gira Sicherheitssystem muss von einem Fachbetrieb installiert werden. (2) Die Einbruchmeldeanlage muss die Anforderungen nach DIN EN 50131 Grad 2 zum Einbruchschutz erfüllen – das ist beim Gira Sicherheitssystem Alarm Connect der Fall! (3) Der Förderantrag muss gestellt werden, bevor das System geplant und installiert wird.

Und bitte nicht wundern: Förderanträge für Maßnahmen zum Einbruchschutz müssen über die KfW-Förderprogramme "Altersgerecht umbauen – Investitionszuschuss (455)" sowie "Altersgerecht umbauen – Kredit (159)" beantragt werden. Das ist missverständlich, weil die Installation des Systems in unserem Fall nichts mit "altersgerecht" zu tun hat – und auch nicht zu tun haben muss. Aber so lautet das Gesetz nun mal. Heilige Bürokratie!

Wobei – wenn die KfW auch andere, diesmal tatsächlich Maßnahmen zu einem altersgerechten Umbau fördert, lohnt es sich, Kunden auch darauf hinzuweisen. Und in manchen Fällen ist sogar eine Kombination mit dem KfW-Programm "Energieeffizient sanieren" möglich.

13. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (8)
Webinare

Einen Mix aus Präsenz- und Web Based Training stellen Online-Seminare dar, sogenannte Webinare. Diese Trainingseinheiten sind Live-Veranstaltungen im Internet mit einem Trainer – die Teilnehmer sitzen im Betrieb oder daheim mit Headset am PC.

In 2019 bieten wir noch zwei Webinare zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect an, die Veranstaltungstermine lassen sich unter akademie.gira.de einsehen. Weitere Webinare sind für das kommende Jahr geplant. Inhaltlich lehnen sich diese Schulungen im virtuellen Klassenzimmer an die Präsenzseminare an – und verstehen sich explizit als ideale Ergänzung des Web Based Trainings oder der Präsenzseminare zum Thema.

11. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (7)
Präsenzseminare

Selbstverständlich bietet Gira auch Präsenzseminare zum neuen Gira Sicherheitssystem Alarm Connect an. Sie finden in den Seminarräumen bei Gira in Radevormwald oder an externen Orten statt. Der große Vorteil dieser klassischen Form der Schulung: Den Teilnehmern stehen kompetente Trainer Rede und Antwort zu allen Fragen.

Speziell zur Einbindung des Gira Sicherheitssystem Alarm Connect in das intelligente Gebäude im KNX Standard finden in 2020 insgesamt vier Präsenzseminare statt – alle in Radevormwald. Sie bieten die praxisnahe Gelegenheit, die Vernetzung des Systems mit einer KNX Anlage kennenzulernen und gleichzeitig etwas über die dazugehörige Parametrierung mit dem GPA zu erfahren. Im Detail:

  • Relevanz der Vernetzung des Systems mit KNX Komponenten in der Praxis
  • Ansteuerung von KNX Komponenten aus dem Sicherheitssystem
  • Einbindung von KNX Sensoren in das Sicherheitssystem per Sammelmeldung
  • Anbindung über den Gira X1
  • Anbindung über KNX Net IP

Voraussetzung zur Teilnahme ist der Abschluss des Gira Web Based Training zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect samt Zertifikat.

9. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (6)
Web Based Trainings

Zur Einarbeitung in das neue Gira Sicherheitssystem Alarm Connect stellt Gira dem Fachhandwerk ein ganzes Portfolio an Schulungen zur Verfügung. Die Gira Akademie (https://akademie.gira.de) beispielsweise bietet Web Based Trainings an, um sich mit dem System vertraut zu machen. Web Based Trainings sind Online-Fernlehrgänge, die vom Elektromeister flexibel genutzt werden, weil er sie genau dann aufrufen kann, wenn er Informationen benötigt oder sein Wissen auffrischen will. Die Web Based Trainings zum Gira Sicherheitssystem Alarm Connect sind speziell auch für mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones optimiert.

In 8 Schulungseinheiten macht sich der Elektromeister mit dem System vertraut. Vorstellt werden

  • die einzelnen Komponenten
  • Planung der Anlage
  • Offline-Projektierung mit dem Gira Projekt Assistenten
  • Installation und Inbetriebnahme der Alarmzentrale
  • Online-Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten
  • Installation der Komponenten
  • Test der Anlage, Abschluss der Inbetriebnahme und Bedienung
  • Visualisierung über die Gira Smart Home App

Zum Abschluss dieser Schulung besteht die Möglichkeit zu einer Prüfung mit Zertifikat.

7. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (5)
Installation mit dem Gira Projekt Assistenten

Die Installation und Inbetriebnahme erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA) und ist deshalb für den Fachhandwerker ebenso intuitiv wie unkompliziert. Was doppelt erfreulich ist, weil es schnell geht und zudem die Installationskosten senkt. Und das weiß der Endkunde bekanntlich zu schätzen. Ein Video gibt zusätzliche Installationstipps.

5. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (4)
Einfache und intuitive Bedienung

Die Bedienung des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist ebenso einfach wie sicher. Steuern lässt es sich intuitiv über ein einheitliches Interface, beispielsweise per Gira Smart Home App. Sie ermöglicht die mobile Kontrolle per Smartphone und Tablet, zu Hause und von unterwegs aus – in Kombination mit dem Gira S1 ist die Datenübertragung besonders sicher. Neben Funk-Handsendern kann auch die Wandbedieneinheit Gira G1 eingesetzt werden. Sie verbindet Sicherheit, Türkommunikation und Smart Home Funktionen in einem Gerät.

2. Nov 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (3)
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten

Herzstück des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist die Alarmzentrale Connect. Sie steuert einerseits alle Komponenten und leitet andererseits Alarmmeldungen an Sirenen oder an externe Wachdienste weiter. Daran anschließen lassen sich bis zu 48 Melder. Dazu zählen Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder. Außerdem können Zusatzfunktionen wie Aktivitätsüberwachung oder Service Alarm in das System integriert werden.

31. Okt 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (2)
Für Neubau und Renovierung

Unser neues Gira Sicherheitssystem Alarm Connect ist für den Neubau ebenso gedacht wie für die Renovierung. Schon weil es dank Funktechnologie mühelos nachrüstbar ist – ohne großen Aufwand und störenden Dreck. Es lässt sich als Stand-Alone Ausführung installieren, aber auch problemlos ins bestehende Gira KNX System integrieren. Für den Nutzer eröffnen sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten: von einer Basis-Installation bis zum vernetzten Safer Smart Home.

29. Okt 2019

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect (1)
Sicherheit pur

Sicher ist sicher. Vor allem wenn es um den Schutz von Immobilien geht. Deswegen sind wir bei unserem Sicherheitssystem Alarm Connect doppelt sicher gegangen. Und haben nochmal alles überprüft. Sicherheitshalber. Was zwar die Markteinführung verzögert hat, doch Sicherheit stand bei uns an allererster Stelle. Aber jetzt ist es lieferbar! Und zu hundert Prozent sicher. Deshalb lautet unser Motto: "Sicherheit pur".

Bei unserem neuen Gira Sicherheitssystem Alarm Connect handelt es sich um ein Funk-Alarmsystem für alle Lebens- und Wohnbereiche – ob privat oder gewerblich, fürs Einfamilienhaus, das Büro oder fürs Kleingewerbe. Dabei geht es weit über ein klassisches Alarmsystem hinaus. Denn weil auch weitere elektronische Geräte darin eingebunden werden können, bietet es ein „Safer Smart Home“ für alle Einsatzgebiete. Und das reicht vom Schutz vor Einbruch, Sabotage und Feuer bis hin zu Aktivitätsüberwachung und medizinischem Notruf.

Populäre Tags

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Presse
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Ich möchte weitere Informationen zu Gira Neuheiten, Veranstaltungen, Marketingaktionen und Services erhalten und bin mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten zu Marketingzwecken wie der digitalen Informationszusendung einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

PDF 901 Kb

ZigBee® Light Link Funk Handsender
Gebrauchsanleitung.

PDF 264 Kb

eNet Funk Handsender 2fach, eNet Funk Handsender 4fach
Gebrauchsanleitung.

PDF 240 Kb

eNet Funk Handsender 1fach
Gebrauchsanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

Klimahouse, Bolzano
22.01-25.01.20

Häuslebauer, Graz
23.01-26.01.20

Stockholm Furniture & Light, Stockholm
04.02-08.02.20

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen