Gira Türkommunikation:
Flexible Lösungen für innen und außen

Gira Türstation Video

Immer wissen, wer vor der Tür steht: Die Gira Türstation Video ist mit Farbkamera, Lautsprecher, Mikrofon und Ruftaster ausgestattet. Die Kamera erfasst einen großen Bereich und lässt sich bei der Montage optimal ausrichten. Am Tag sorgt die Farbkamera mit automatischer Gegenlichtkompensation, Verstärkungsregelung und Weißabgleich für eine gute Farbwiedergabe. In der Nacht liefert sie aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit äußerst klare  Schwarzweißbilder. Über eine zusätzliche Beleuchtung ist das Gesicht des Besuchers deutlich erkennbar. So können auch Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen erkennen, wer vor draußen um Einlass bittet. Die hervorragende Sprachqualität sorgt für eine problemlose Verständigung.

Mehr

Gira Wohnungsstation Video AP Plus

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus ist mit einem hochauflösenden 5,6 cm [2,2“] großen TFT-Farbdisplay ausgestattet, das auch bei seitlichem Betrachtungswinkel eine gute Bildqualität bietet. Dank kapazitiver Sensortechnik lassen sich Funktionen wie Licht schalten, Tür öffnen, Rufton deaktivieren und die Rufannahme über leichtes Berühren bedienen. Die Freisprechfunktion reagiert so sensibel, dass der Sprecher nicht unmittelbar am Mikrofon stehen muss, um verstanden zu werden. Für mehr Bediensicherheit können Internrufe und Schalthandlungen individuell mit Namen versehen werden. Bei jedem Klingeln werden, je nach Einstellung, bis zu drei Bilder aufgenommen und gespeichert. So kann man bei Abwesenheit nachträglich sehen, wer vor der Tür gestanden hat.

Mehr

Gira G1

Der Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen. In Verbindung mit dem Gira TKS-IP-Gateway und einer Gira Türstation Video kannder Gira G1 auch als vollwertige Wohnungsstation für die audiovisuelle Türkommunikation eingesetzt werden. Klingelt es, erscheint im Display automatisch das Kamerabild. Mit einem Fingertipp kann die Kommunikation gestartet, die Tür geöffnet oder das Licht eingeschaltet werden.
Mehr

Online-Fernlehrgang:
Türkommunikation

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.