Aktoren
An den Jalousieaktoren 4fach und 4fach mit Handbedienung lassen sich die Parameter - Handbedienung/Positionierung über Sonnenschutz - Sonnenschutz über Handbedienung/Positionierung - gleiche Priorität zwischen der Handbedienung und Sonnenschutz einstellen. Wie verhält sich der jeweilige Aktor hinsichtlich der verschiedenen Parametereinstellungen?
Ist es zulässig, 12 V DC Jalousiemotoren an den Jalousieaktor 4fach 24 V DC anzuschließen?
Lässt sich die Sonnenschutzfunktion derart einstellen, dass je ein Sonnenschutzobjekt auf jeweils 2 Kanäle wirkt?
Ist es möglich den Jalousieaktor 4fach als Schaltaktor zu nutzen?
Wie kann die aktuelle Position des Jalousieaktors über ein Objekt gesendet werden?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.