FAQ

Was ist beim Betrieb elektronischer Trafos von Fremdherstellern (speziell Osram HTM Trafos) mit Gira Dimmern zu beachten?

Antwort

Bei der Kombination von Osram HTM-Trafos (Osram-Mouse mit Phasenan- und Phasenabschnittsprinzip) mit Gira Dimmern entstehen immer wieder Fragen.

Der Status bei den "Mäusen" und Gira Dimmern ist wie folgt:

Die Kombination Mouse - Gira Dimmer ist technisch machbar (alle Funktionen sind gegeben) mit

  • System 2000 Universal-Dimm-Einsatz (Artikel-Nr. 0305 00) ab Fertigungsstempel 4102 und
  • System 2000 NV-Dimm-Einsatz (Artikel-Nr. 0331 00) ab Fertigungsstempel 0603 und
  • Universal-Dimmer-Einsatz mit Druck-/Drehschalter (Artikel-Nr. 0310 00, nicht mehr lieferbar) und
  • Tronic-Dimmer-Einsatz (Artikel-Nr. 0307 00) mit Federklemme und
  • NV-Dimmer-Einsatz (Artikel-Nr. 0306 00) mit Federklemme und
  • REG Tronic Dimmer (Artikel-Nr. 0357 00).

Bei Verwendung von Phasenanschnittdimmern ist hierbei eine Minimallast von 50 Watt erforderlich.

Die Funkbus Schnur- und Einbaudimmer werden ab Release R2.1 die Osram-Mouse-Trafos dimmen können.

Aus dem EIB Sortiment sind die Universaldimmaktoren (Artikel-Nr. 1031 00 und 1032 00) ab Fertigungsstempel 2202 für das Dimmen der Mouse geeignet.

Alle anderen Dimmer (Unterputz, REG, Einbau) sind für die Osram Mouse nicht geeignet bzw. nicht getestet.

Eine einwandfreie Funktion der Gira Dimmer kann generell nur dann sicher gewährleistet werden, wenn sowohl Gira Trafos als auch Gira Dimmer eingesetzt werden.

Produkt

System 2000 Universal-Dimm-Einsatz (Artikel-Nr. 0305 00)
System 2000 NV-Dimm-Einsatz (Artikel-Nr. 0331 00)
Tronic-Dimmer-Einsatz (Artikel-Nr. 0307 00)
Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.