FAQ

Kann der Gira Sonnen- /Dämmerungssensor auf seine Funktionsfähigkeit getestet werden?

Antwort

Ja. Der Gira Sonnensensor beinhaltet eine Fotodiode, welche einen Mindeststrom von 5 nA pro Lux liefert. Der typische Wert ist 9,5 nA pro Lux. Die Funktion des Sonnensensors kann durch ein Messgerät im mA-Bereich getestet werden.

Hierbei wird der Sonnensensor allein betrieben, ohne Anschluss am Jalousiesteuerungs-System. Bei einer Helligkeit von 100.000 Lux ist ein typischer Gleichstrom von 950 mA zu erwarten. Dieser nimmt mit sinkender Helligkeit ab.

Produkt

Sonnen- /Dämmerungssensor
mit 2 m Leitung und Stecker
Rauchmelder modular/VdS (Bestell-Nr. 1141 xx)
Artikelnummer: 0930 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.