Zum Anschluss des Regenwächters stehen dem Kunden grundsätzlich 5 Adern zur
Verfügung.
Müssen bei der Installation auch alle 5 Adern verwendet werden?
Antwort
Um Adern zu sparen, kann der Regenwächter auch unter Verwendung von nur 4 Adern installiert werden. Dabei ist die Empfindlichkeit fest (auf Null) eingestellt. Die entsprechende Klemmenbelegung sieht dann folgendermaßen aus:
- Klemme 1: 1. Ader
- Klemme 2: 2. Ader und Brücke nach Klemme 3
- Klemme 3: ohne Anschluss
- Klemme 4: ohne Anschluss
- Klemme 5: 3. Ader
- Klemme 6: 4. Ader
Produkt
Regenwächter mit Frostschutz bis -20 °C und Schnee-Erkennung
Artikelnummer: 058600