FAQ

Was bedeuten die einzelnen Klassen und Kategorien, in die Kommunikationskabel eingeteilt werden?

Antwort

Kategorien und Klassen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50137: - Klasse A: Sprach- und Datenverbindungen für niederfrequente Anwendungen bis 100 KHz für Telefon und ISDN. - Klasse B: Datenverbindungen mit mittleren Datenraten bis 1 MHz für Telefon und ISDN. - Klasse C/Kategorie 3: Datenverbindungen mit hohen Datenraten bis 16 MHz für Telefon, ISDN, Token Ring und Ethernet. - Klasse D/Kategorie 5: Datenverbindungen mit sehr hohen Datenraten bis 100/125 MHz für Telefon, ISDN, Token Ring, Ethernet, FDDI, TPDDI, 100 VG Anylan. - Klasse E/Kategorie 6: Datenverbindungen mit sehr hohen Datenraten bis 250 MHz für Klasse D plus ATM und GigaBit Ethernet. - Klasse F/Kategorie 7: Datenverbindungen mit höchsten Bitraten bis 600 MHz. - Klasse G/Kategorie 8 (in der Diskussion): CATV-Anlagen mit Bitraten bis 1200 MHz bei einer Kabellänge von maximal 50 Metern. - LWL: Übertragungsstrecken über Glasfaser-Produkte bis in den GHz-Bereich. Weitere Informationen: http://www.elektronik-kompendium.de http://www.bedea.com/aktuell/Normung/index.htm

Produkt

Klassifizierung von Kommunikationskabeln
Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.