Antwort
Der Begriff Vollduplex steht für gleichzeitiges Senden und Empfangen von Daten. Weitere Informationen zu Begriffen aus der Netzwerktechnik: http://www.elektronik-kompendium.de http://www.lexitron.de
Bezeichnung : Vollduplex oder Gegenbetrieb, Englischer Begriff : Full-duplex, Abkürzung : DX, manchmal FDX, Beschreibung : Daten können in beide Richtungen gleichzeitig übertragen werden. Anwendungsbeispiele : POTS und GSM.
Während die frühen, mit Koaxialkabel betriebenen Varianten für Halb-Duplex ausgelegt waren, verfügen alle heute gängigen Varianten von Twisted-Pair- (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T) und Glasfaser-Ethernet über separate Kanäle bzw. Leitungen für Senden und Empfangen.
Um den Einsatz von Hubs zu ermöglichen und für die Kompatibilität mit anderen Ethernet-Varianten, wurden sie ursprünglich als Halb-Duplex umgesetzt, mit einem Transceiver zur Kollisionserkennung und mit Loopback-Schaltung der Daten, damit der Host diese selbst auch mitbekommt, so als ob die Übertragung auf einem gemeinsam genutzten Medium stattgefunden hätte.
In einem geschalteten Netz kommunizieren die Teilnehmer nicht direkt, sondern über einen Switch. Sofern die Hardware den Vollduplex-Modus unterstützt, darf auf die Kollisionserkennung verzichtet werden, da immer nur ein Teilnehmer die Sende- und Empfangsleitungen anspricht. Wenn sich also an beiden Enden der Verbindung keine Hubs befinden und die Hardware-Unterstützung gegeben ist, können die beiden Kanäle aufgeteilt werden, um so eine echte Vollduplex-Verbindung herzustellen.