FAQ

Wo wird beim Gira Steuertaster mit Sensorauswertung der Sonnensensor und wo der Glasbruchsensor angeschlossen?

Antwort

Beim Steuertaster mit Sensorauswertung wird ein Klemmblock mitgeliefert, an den der Sonnensensor anzuschließen ist. Hierzu wird der Stecker des Sonnensensors abgetrennt und die Adern direkt an den Klemmblock angeschlossen - mittlere Klemme Masse, rechte Klemme Sonne. Soll ein Glasbruchsensor verwendet werden, wird ebenfalls der Stecker abgetrennt und die Adern direkt an den Klemmblock angeschlossen - mittlere Klemme Masse, linke Klemme Glasbruch. Sollen Sonnen- /Dämmerungssensor und Glasbruchsensor gleichzeitig betrieben werden, ist ein Adapter zu verwenden, welcher nicht im Lieferumfang enthalten ist. Der Adapter ist am Aufsatz mit Sensorauswertung oder am Einsatz über die 3polige Anschlussklemme anzuschließen. Er verfügt über zwei Buchsen, in die die Sensorstecker eingesteckt werden.

 

 

Klemmblock und Einsatz

 

 

 

 

Sonnensensor angeschlossen

 

Produkt

Aufsatz Steuertaster mit Sensorauswertung

Aufsatz Steuertaster mit Memory-Funktion und Sensorauswertung (Artikel-Nr. 0822xx)

Funk-Steuertaster mit Sensorauswertung
(Artikel-Nr. 0545xx)

Sonnen- /Dämmerungssensor mit 2 m Leitung und Stecker (Artikel-Nr. 093000)

Glasbruchsensor (Artikel-Nr. 093100, 0887xx)

Adapter für Sonnen- und Glasbruchsensor mit 5 m Leitung, Stecker und zwei Buchsen
(Artikel-Nr. 093400)
Artikelnummer: 0820xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.