Besteht die Möglichkeit, eine Jalousiesteuerung ohne den Anschluss des Neutralleiters zu realisieren?
Antwort
Soll eine Jalousiesteuerung ohne den Anschluss des Neutralleiters realisiert werden, ist der Einsatz Jalousiesteuerung ohne Neutralleiter (Artikel-Nr. 0395 00) zu verwenden. Dieser Einsatz ist für eine Einzelsteuerung ausgelegt und nicht für Zentral- oder Gruppensteuerungen geeignet. Er wird außerdem nicht in Verbindung mit Trennrelais (Artikel-Nr. 0382 00, 0387 00 und 0861 00) verwendet.
Folgende Aufsätze können mit dem Einsatz Jalousiesteuerung verwendet werden:
Steuertaster (Artikel-Nr. 0644 xx, 0820 xx, 0822 xx, 2324 xx und 2328 xx)
Funk-Steuertaster mit Sensorauswertung (Artikel-Nr. 0545 xx)