FAQ

Lassen sich durch die Verwendung von Energiesparlampen wirklich Energie und damit auch Kosten einsparen?

Antwort

Energiesparlampen verbrauchen bei gleicher Helligkeit wesentlich weniger Energie als herkömmliche
Glühlampen oder Halogen-Glühlampen.

Eine konventionelle Glühlampe wandelt die aufgenommene Energie (Strom) nur zu ca. 2 % in Licht um,
aus dem überigen Strom erzeugt sie Wärme.
Bei einer herkömmlichen Glühlampe fließt der elektrische Strom durch eine dünne Spirale aus Wolfram und erhitzt diese auf mehrere tausend Grad Celsius, so dass sie hell glüht.

Energiesparlampen nutzen dagegen die Energie vier bis fünf mal besser. Sie verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom für die gleiche Lichtmenge.

Eine Energiesparlampe mit 15 Watt leuchtet beispielweise genau so Hell wie ein Glühlampe mit 75 W

Zwar wird für die Herstellung einer Energiesparlampe etwas mehr Energie benötigt, aber diese Menge ist bereits nach etwa 40 Stunden Brenndauer wieder eingespart.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.