FAQ

Wie verhält sich die Wetterstation bei Drahtbruch eines Sensors (z. B. Windsensor)?

Antwort

Eine Drahtbruchsicherheit ist mit der Wetterstation nicht gewährleistet. Prinzipiell sind folgende Aussagen, die anhand des Beispiels Windsensor erläutert werden, gültig.
  • Sensor Kurzgeschlossen (Kx und GND): kein Wind
  • Sensor abgeklemmt (Drahtbruch): kein Wind

Parallel lassen sich mit Hilfe eines Multimeters die Spannungspegel an der Wetterstation zwischen den Klemmen Kx und GND bestimmen.
  • 10 V bedeuten: max Windstärke
  • 0 V bedeuten (Drahtbruch): kein Wind

Produkt

Instabus Basis Wetterstation
Artikelnummer: 057100

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.