FAQ

Wie wird die Verbindung zwischen Rechner und Bussystem zur Programmierung der Applikationen hergestellt?

Antwort

Eine serielle Schnittstelle (9- oder 25-polig) des Rechners wird über ein serielles Schnittstellenkabel mit der RS232-Schnittstelle (9-polig) des EIB Systems verbunden.

Dabei ist zu beachten, dass ein Kabelende mit einem "weiblichen" und eines mit einem "männlichen" Sub D Anschluss versehen ist. Die "weibliche" Variante dient zum Anschluss an den Rechner, die "männliche" wird am EIB System angeschlossen.

Ist die Schnittstelle des Rechners 9-polig ausgeführt, muss das Kabel die Kontakte gerade verbinden (Pin 1 auf Pin 1, Pin 2 auf Pin 2 etc., wobei die Anschlüsse Pin 2,3,5,7 und 8 für die eigentliche Kommunikation benutzt werden). Besitzt die serielle Schnittstelle des Rechners 25 Anschlüsse, gilt folgende Anschlussbelegung:

  • Pin 1 (9-polig) auf Pin 8 (25-polig)
  • Pin 2 (9-polig) auf Pin 3 (25-polig)
  • Pin 3 (9-polig) auf Pin 2 (25-polig)
  • Pin 4 (9-polig) auf Pin 20 (25-polig)
  • Pin 5 (9-polig) auf Pin 7 (25-polig)
  • Pin 6 (9-polig) auf Pin 6 (25-polig)
  • Pin 7 (9-polig) auf Pin 4 (25-polig)
  • Pin 8 (9-polig) auf Pin 5 (25-polig)
  • Pin 9 (9-polig) auf Pin 22 (25-polig)

Produkt

Verbindungskabel
Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.