FAQ

Welche Funktionen bietet das Gira One System und speziell der Gira One Server?

Antwort

Das Gira One System bietet alle Funktionen, um Ihre Wohneinheit mit mehr Komfort und Sicherheit auszustatten und zugleich Energieeffizienter zu leben. Die einfache und zeitsparende Inbetriebnahme der Gira One Geräte erfolgt über den neuen, kostenlosen Gira Projekt-Assistenten (GPA). Es sind keine Schulungen oder Weiterbildungen für die Inbetriebnahme des Gira One Systems notwendig, weil der GPA Sie anleitet und an die Hand nimmt, damit eine erfolgreiche Inbetriebnahme durchgeführt wird. Der GPA nimmt nicht nur die Geräte in Betrieb, sondern erstellt im selben Schritt die Visualisierung für das Gira One System.

Das System basiert auf dem weltweit bewährten, zertifizierten sowie sicheren KNX Secure-Standard und ist damit zukunftssicher. Folglich wird ein KNX basierendes Gira One System sehr schnell und damit kostengünstig umgesetzt werden.

  • Pro Projekt können bis zu 200 Gira One Geräte verbaut werden.
  • Pro Projekt können bis zu 250 Verbraucher über die Gira Smart Home App gesteuert werden.
  • In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden.
  • Automatische Projektdokumentation.
  • Automatische Endkunden-Dokumentation.
    Automatische Speicherung einer Projektkopie auf dem Gira One Server.
  • Auslesen des aktuellen Projekts mittels GPA.
  • Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen Gira Smart Home App und Gira One Server sowie zwischen GPA und Gira One Server verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Die verschlüsselte Bus-Kommunikation (KNX Data Secure) zwischen Gira One Geräten und Gira One Server schützt vor ungewollten Zugriffen und Manipulation des Smart-Homes durch Dritte.
  • Der Gira One Server bietet innerhalb des Gira One Systems nachfolgende Funktionen:

    • Inbetriebnahme-Server von maximal 200 Gira One Geräten.
    • Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS, Windows und Android).
    • Integrierte Diagnosefunktion:
      • Busmonitor zur Steuerung von Geräten und Verbrauchern.
      • Telegrammmonitor mit Ringspeicher für die Speicherung von bis zu 500.000 Telegrammen.
    • Bis zu 250 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Zeitschaltpunkten, die der Benutzer in der App einstellen kann.
    • Anwesenheitssimulation mit tagesentsprechendem Start der Simulation.
    • Anbindung an Sonos mit maximal 8 Sonos-Räumen inkl. Zuordnung und Auswahl der Favoriten.
    • Anbindung an Philips hue mit maximal 30 hue-Verbrauchern, bzw. maximal 5 hue-Bridges.
    • Anbindung von maximal 20 IP-Kameras.
    • Anbindung eines eNet SMART HOME Servers mit jeweils maximal 100 eNet Schalt-, Dimm- und Beschattungsverbrauchern.
    • Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeraten auf den Gira One Server.
    • Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche
    • Integrierte, sichere Fernzugriffsfunktion für Gira Smart Home App.
    •  
  •  

Produkt

Gira One
Artikelnummer: 203900

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.