FAQ

Welchen Ruhestromverbrauch haben die Einsätze der UP-Geräte?

Antwort

Gerätetyp                                                  Ruhestromverbrauch
Triac Einsatz NV  085400                                        1,2 W
Tronic Einsatz      086600                                       1,2 W
Relais Einsatz (angezogen/abgefallen)085300  1,2 W (1,1 W)
3-Draht Nebenstelle   033500                                0,5 W
Universal Dimmer 238500                                       0,6 W
NV Dimmer   033100                                               1,2 W
1-10 V Einsatz   086000                                         1,9 W
HLK Einsatz  030300                                              1,4 W

Ruhestromaufnahme gemessen bei 230 V Netzspannung.

Produkt

Einsätze System 2000
Artikelnummer: 085400

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.