FAQ

Informationen zur USB-Spannungsversorgung

Antwort

Die USB -Steckdose ist 4-Polig. :
die beiden äußeren Anschlüsse sind für die Spannung und die beiden mittigen (inneren) Anschlüsse sind für die Datenübertragung.

Ausgangsspannung DC: 5 V
Ausgangsstrom: 2 x 700 mA oder 1 x 1.400 mA
Leistungsaufnahme: max. 9,3 W
Standby-Leistung: 0,3 W
Normkonform: IEC 62684:2011

Produkt

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2-fach
Artikelnummer: 235900

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.