FAQ

Lässt sich ein TX_44-Automatikschalter für hohe Einbauzone in einem Renz Briefkasten befestigen, in dem eine quadratische Aussparung von 67 x 67 mm für Türkommunikations-Komponenten vorgesehen ist?

Antwort

Ja, der TX_44-Automatikschalter für hohe Einbauzone kann in die von Renz eingebauten Befestigungsprofile eingesetzt werden. Auch im Installationsprofil des Türkommunikations-Systems kann der TX_44-Automatikschalter befestigt werden.

Produkt

System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone TX_44, Standard-Aufsatz
System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone TX_44, Komfort-Aufsatz
(Artikel-Nr. 2302 xx)
Türkommunikations-System Installationsprofil 1-fach (Artikel-Nr. 1274 00)
Türkommunikations-System Installationsprofil 2-fach (Artikel-Nr. 1275 00)
Türkommunikations-System Installationsprofil 3-fach (Artikel-Nr. 1276 00)
Türkommunikations-System Installationsprofil 4-fach (Artikel-Nr. 1277 00)
Artikelnummer: 2301 xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.