FAQ

Welchen Erfassungsbereich hat ein in der Decke montierter Automatikschalter?

Antwort

Die Gira Automatikschalter sind für den Wandeinbau in einer Höhe von 1,10 m bzw. 2,20 m konstruiert. Ein Einbau in eine Decke ergibt aufgrund der Anordnung des Linsensystems zur Bewegungserfassung keinen Sinn, so dass keine Aussagen über das mögliche Erfassungsfeld gemacht werden können.

Für den Deckeneinbau existiert ein spezieller Automatikschalter 360° (Bestell-Nr. 2270 xx). Dieser ist für die Deckenmontage entwickelt und überwacht die unter ihm liegende Fläche.

 

Produkt

System 2000 Aufsatz Automatikschalter Standard-Aufsatz
System 2000 Aufsatz Automatikschalter Komfort-Aufsatz (Bestell-Nr. 0661 xx)
System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone Standard-Aufsatz
(Bestell-Nr. 1301 xx)
System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone Komfort-Aufsatz
(Bestell-Nr. 0671 xx)

Gilt auch für die alten Artikel:
Aufsatz Automatikschalter Standard-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme
(ehemals Bestell-Nr. 0832 xx)
Aufsatz Automatikschalter Komfort-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme
(ehemals Bestell-Nr. 0833 xx)
Aufsatz Automatikschalter System-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme
(ehemals Bestell-Nr. 0842 xx)
Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzonen
(ehemals Bestell-Nr. 0838 xx, 0839 xx, 0848 xx)
Artikelnummer: 1300 xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.