FAQ

Welche Wärmeverlustleistung haben die EIB Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel, die Analog-Sensorschnittstelle, die Basis Wetterstation, der Schaltaktor 16fach 10 A und die Schaltaktoren (Artikel-Nr. 100700, 100800, 100900) sowie der Jalousieaktor (Artikel-Nr. 102000)?

Antwort

Die Wärmeverlustleistung der Spannungsversorgung beträgt annähernd 5 W.
Die Wärmeverlustleistung der Basis Wetterstation und der
Analog-Sensorschnittstelle beträgt 2,5 W. Diese Werte wurden durch eine Messung
bei maximaler Last und Subtraktion der abgegebenen Leistungen ermittelt.
Die Wärmeverlustleistung des Schaltaktors liegt auf Grund des integrierten
Netzteils und der dauerhaften Bestromung der Relais bei ca. 17,5 W.
Die Wärmeverlustleistung der einzelnen Aktoren wird fast ausschließlich durch
die Leiterbahnen, Klemmen und Relaiskontakte verursacht. Da kein integriertes
Netzteil verwendet wird, ist die Wärmeverlustleistung vernachlässigbar gering.
Die Relais werden nicht dauerhaft sondern nur bei einem Schaltvorgang bestromt.

Produkt

Instabus Spannungsversorgung 640 mA mit zwei integrierten Drosseln
Instabus Basis Wetterstation (Artikel-Nr. 0571 00)
Instabus Analog-Sensorschnittstelle 4fach (Artikel-Nr. 0960 00)
Instabus Schaltaktor 16fach 10 A (Artikel-Nr. 0628 00)
Instabus Schaltaktor 4fach (Artikel-Nr. 1007 00)
Instabus Schaltaktor 6fach (Artikel-Nr. 1008 00)
Instabus Schaltaktor 8fach (Artikel-Nr. 1009 00)
EIB Jalousieaktor 4fach (Artikel-Nr. 1032 00 und 1020 00)
Artikelnummer: 1078 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.