FAQ

Was ist bei der Inbetriebnahme einer GIRA-Türkommunikationsanlage mit mehreren TK-Gateways zu beachten?

Antwort

Wird in einer Gira Türkommunikationsanlage mehr als ein TKS-TK-Gateway eingesetzt, so darf nur ein TKS-TK-Gateway an die 12V-AC-Klemmen des Steuergeräts Audio angeschlossen werden, weitere TKS-TK-Gateways benötigen jeweils eine eigene Versorgung (Zusatz-Spannungsversorgung für Türkommunikation (129600) oder handelsüblicher Klingeltransformator (12V-AC)). D.h., die Ub-Klemmen der TKS-TK-Gateways dürfen nicht parallel verdrahtet werden.

Produkt

TKS-TK-Gateway
Zusatz-Spannungsversorgung für Türkommunikation 24 V DC
(Artikel-Nr. 129600)
Artikelnummer: 1290 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.