FAQ

Woran ist erkennbar, ob Ventiladapter und Stellantrieb ordnungsgemäß eingebaut sind?

Antwort

Stellantrieb:
Bei einer ordnungsmäßen Montage schaut die Hubkappe 0,5 - 1 mm heraus. Steht die Kappe weiter vor, liegt ein Montagefehler vor.

Ventiladapter:
Nach ordnungsgemäßer Montage des Adapters steht der Stößel des Ventils 0,5 - 1 mm hervor. Schaut der Stößel weiter heraus, handelt es sich entweder um den falschen Adapter oder der Adapter ist falsch montiert worden.

Produkt

Thermischer Stellantrieb 230 V
Thermischer Stellantrieb / 24 V (Artikel-Nr. 112300)
Artikelnummer: 112200

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.