FAQ

Für welchen Temperaturbereich sind die Anschlussleitungen der Gira Tronic-Trafos ausgelegt?

Antwort

Bei den Anschlussleitungen handelt es sich um H05 V-K Leitungen. Diese sind für einen Temperaturbereich von bis zu 70 °C ausgelegt.

Produkt

Tronic-Trafo, elektronischer Transformator für Niedervolt-Halogenlampen 12 V, 10 - 40 W
Tronik-Trafo, dito, 20 - 60 W
( Artikel-Nr. 036600)
Artikelnummer: 036700

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.