FAQ

Wie erkennen die System 2000 Tastdimmer, welcher Befehl über die Nebenstelle ausgelöst wird?

Antwort

er Tastdimmer erkennt aus der Spannungsdifferenz zwischen den Anschlüssen für Phase und Nebenstelle, welcher Befehl ausgeführt werden soll. Die möglichen Differenzen verursachen folgendes Verhalten:
  • Differenz > 15 V: keine Reaktion, Nebenstelle ist nicht beschaltet
  • Differenz = 10 V: abdimmen / ausschalten
  • Differenz = 7,5 V: hochdimmen / einschalten
  • Differenz = 4 V: Wert speichern
  • Differenz = 0 V: Ein konv. Tastbefehl liegt an. Ein- / ausschalten bzw. dimmen.

Produkt

System 2000 Universal-Dimm-Einsatz
System 2000 Ini-LED-Dimm-Einsatz (Artikel-Nr. 238500)
System 2000 NV-Dimm-Einsatz (Artikel-Nr. 033100)
Artikelnummer: 030500

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.