FAQ

Wie groß ist der Kontaktabstand bei den Wippschalter- und Wipptaster-Einsätzen?

Antwort

Der Kontaktabstand bei Wippschalter- und Wipptaster-Einsätzen ist nach der Norm VDE 0632 größer als 3 mm. Eine Ausnahme ist der Wipptaster 4fach (Bestell-Nr. 0147 00). Bei ihm liegt der Kontaktabstand zwischen 1,2 mm und 3 mm liegt.

Produkt

Wippschalter-Einsätze:
Ausschalter 2polig (Bestell-Nr. 0102 00)
Ausschalter 3polig (Bestell-Nr. 0103 00)
Serienschalter (Bestell-Nr. 0105 00)
Universal Aus-Wechselschalter (Bestell-Nr. 0106 00)
Kreuzschalter (Bestell-Nr. 0107 00)
Wechsel/Wechsel (bestell-Nr. 0108 00)
Wipp-Kontroll-Ausschalter 2polig (Bestell-Nr. 0112 00)
Wipp-Kontroll-Universal Aus-Wechselschalter (Bestell-Nr. 0116 00)

Wipptaster:
Schließer 1polig mit N-Klemme (Bestell-Nr. 0150 00)
Schließer 1polig (Bestell-Nr. 0151 00)
Schließer 1polig mit separatem Meldekontakt (Bestell-Nr. 0152 00)
Wechsel/Wechsel (Bestell-Nr. 0155 00)
Wechsler 1polig (Bestell-Nr. 0156 00)
Artikelnummer: 0102 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.