Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Experte

zurück

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 234.966 KB

Version: 4.1

Datum: 13.11.2013

Download

Experte Version 4.1

Die Experten-Software 4.1 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:

  • HomeServer 4
  • FacilitiyServer 4
  • HomeServer 3
  • FacilityServer 3
  • HomeServer 2
  • Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.

 

QuadClient

  • Exportieren in iPhone / iPad / Android / QuadClient: Es kann nun gezielt ausgewählt werden, in welchem Endgeräte-Typ eine Funktion angezeigt werden soll.
  • Statusanzeige: Erweiterung um LED-Symbole
  • App-Aufruf: Diese Funktion ermöglicht den Aufruf fremder Apps aus der HomeServer/FacilityServer App heraus. Die Konfiguration findet im QC-Config statt. Wichtiger Hinweis: siehe Anmerkung
  • Bugfixing

 

Anmerkung

Die Anwendung des App-Aufrufs wird erst mit der HomeServer/FacilityServer-App Version 4.1 funktionsfähig. Diese Version befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und wird in naher Zukunft veröffentlicht.

 

 

Experte Software 4.1

  • Integration eines universellen 3-Byte-Datentyps (ganzzahlig 0 bis 16777215)
  • Erweiterung der E-Mail-Authentifizierung um die Möglichkeit der verschlüsselten Anmeldung an einem SMTP-Server. Dazu gehören unteranderem: unverschlüsselt, unverschlüsselt mit POP before SMTP, STARTTLS (Verschlüsselung), SMTP over SSL (Verschlüsselung), IP-Port Eingabe
  • Bugfixing
  • „Stream Error“ bei der Übertragung der Firmware wurde beseitigt.