Исполнительное устройство управления жалюзи, 1-канальное, для скрытой установки
Техническая документация.
Bestell-Nr. 1047 00
PDF, 749 Kb
Download
Sprachvarianten
Инструкция по эксплуатации.
PDF, 275 Kb
Коммуникационное устройство 2-канальное для скрытого монтажа 6 А
Bestell-Nr. 1057 00
PDF, 493 Kb
Исполнительное устройство коммутатора, 1-канальное, для скрытой установки 16 А
Bestell-Nr. 1059 00
PDF, 680 Kb
Комбинированное исполнительное устройство жалюзи и отопления, Исполнительный элемент жалюзи одинарный скрытый монтаж, Исполнительный элемент обогревателя одинарный скрытый монтаж
Bestell-Nr. 2164 00, 2165 00, 2166 00
PDF, 1.160 Kb
Коммутатор, 1-местн. 16 A c двоичным входом 3-местн. для KNX
Руководство по эксплуатации.
Bestell-Nr. 5061 00
PDF, 672 Kb
Коммутатор, 2-местн. / исполнительное устройство жалюзи 1-местн. 16 A c двоичным вхо- дом 3-местн. для KNX
Bestell-Nr. 5062 00
PDF, 660 Kb
Исполнительное устройство диммирования, 1-местн. 200 Вт c двоичным входом 3-местн. для KNX
Bestell-Nr. 5065 00
PDF, 894 Kb
Schaltaktor-Modul 1fach
Technische Dokumentation.
Bestell-Nr. 0554 00
PDF, 49 Kb
Schaltaktor-Modul 1fach, Jalousieaktor-Modul 1fach
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0554 00, 0632 00
PDF, 139 Kb
Schaltaktor 2fach
Bestell-Nr. 0600 ..
PDF, 98 Kb
PDF, 72 Kb
Jalousieaktor-Modul 1fach
Bestell-Nr. 0632 00
PDF, 50 Kb
Dimmaktor-Modul Up 1fach
Bestell-Nr. 0634 00
PDF, 47 Kb
Dimmaktor-Modul Up 1fach, Tronic-Dimmaktor-Modul Up 1fach
Bestell-Nr. 0634 00, 0877 00
PDF, 122 Kb
Tronic Dimmaktor-Modul Up 1fach
Bestell-Nr. 0877 00
Schaltaktoren UP
Bestell-Nr. 1057 00, 1059 00
PDF, 341 Kb
Universal-Dimmaktor
Bestell-Nr. 1058 00
PDF, 603 Kb
PDF, 372 Kb
Kombiaktor Jalousie und Heizung
Bestell-Nr. 2164 00
PDF, 6.917 Kb
Jalousieaktor 1fach UP
Bestell-Nr. 2165 00
PDF, 1.776 Kb
Heizungsaktor 1fach UP
Bestell-Nr. 2166 00
PDF, 1.041 Kb
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
PDF, 3.585 Kb
Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
PDF, 6.606 Kb
Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
PDF, 5.201 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.