Betriebsart-Sollwertvorgabe
Der Logikbaustein wird zur Vorgabe eines Sollwertes in Abhängigkeit einer (KNX Raumtemperaturregler) Betriebsart verwendet. Der Baustein wurde so realisiert, dass eine Bedienung…
Der Logikbaustein wird zur Vorgabe eines Sollwertes in Abhängigkeit einer (KNX Raumtemperaturregler) Betriebsart verwendet. Der Baustein wurde so realisiert, dass eine Bedienung…
Der Baustein wandelt positive Ganzzahlen in das jeweils andere Zahlensystem. So lassen sich Dezimalwerte (max. 32-Bit) in das Binärsystem wandeln und als 14-Byte-Text ausgeben…
Der Baustein wird verwendet, um die Anzahl aktiver Eingänge (z.B. geöffnete Fenster) von bis zu 10 Eingängen zu ermitteln.
Der Baustein wertet ein 3 Byte Telegramm nach DPT 232.600 (Colour-RGB) aus. An den Ausgängen stellt der HomeServer die aktuellen Werte für die RGB-Farben als 1Byte zur Verfügung…
Der Baustein sendet ein 3 Byte Telegramm nach DPT 232.600 (Colour-RGB) aus.Über die Eingänge lassen sich für jede der drei Farben Werte im Format 0-255 oder Prozent einstellen.
Ein 3 Bytewert wird in 24 Bit umgewandelt und über 24 Ausgänge ausgegeben.
Der Baustein dient zur Steuerung von Fan Coils in Verbindung mit Lüftern in den Betriebsarten Heizen und Kühlen im Automatik- oder Handbetrieb. Die Steuerung der Anzeigenelemente…
Der Baustein dient zur Steuerung eines 3 stufigen Lüfters. Die prinzipielle Bedienung des Lüfters wurde der Bedienung von Auto-Klimaanlagen nachempfunden. Handbetrieb: Der Benutzer…
Der Baustein dient zur Steuerung eines 5 stufigen Lüfters. Die prinzipielle Bedienung des Lüfters wurde der Bedienung von Auto-Klimaanlagen nachempfunden. Handbetrieb: Der Benutzer…
Der Baustein wertet eine Sammelrückmeldung nach DPT 27.001 aus.
Der Baustein prüft, ob Wert innerhalb oder außerhalb eines Bereichs liegt. Der Bereich wird durch eine obere und untere Grenze definiert. Liegt der Vergleichswert auf oder…
Der Logikbaustein wird zur Einzelraum-Temperaturregelung verwendet. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwerts und der Raumtemperatur kann für einen…
Der Logikbaustein wird zur Einzelraum-Temperaturregelung verwendet. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwerts und der Raumtemperatur kann für einen…
Dieser Baustein schaltet einen selektierten Eingang auf den Ausgang. Der Ausgang erhält so den Wert des ausgewählten Eingangs. Der Baustein kann z.B. verwendet werden, um eine…
Der Baustein wird zur Steuerung eines Redundanzbetriebs zweier HomeServer (HS) oder FacilityServer (FS) verwendet. Funktion: In Verbindung mit einem Gira KNX Schaltaktor schaltet…
Der Baustein wertet den Schaltstatus von RGB(W) Leuchtmitteln aus, bei denen die Rückmeldung getrennt für jeden Farbanteil über ein 1 Byte Objekt erfolgt und kein zentrales…
Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesystemen: Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um…
Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesysteme
Der Baustein bildet die Funktion eines Zeitschalters mit frei wählbarer Zeit ab. Durch die Verwendung mehrerer Bausteine lassen sich komplexe Sequenzen mit editierbarem Ablauf…
Realisiert eine automatische Gartenbewässerung in Abhängigkeit von einer Wetterstation mit Regensensor, dem Zisternenfüllstand und der vorhergesagten Regenwahrscheinlichkeit ohne…
Der Baustein dient zur Berechnung des Taupunktes in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte in % sowie der Lufttemperatur.
Der Baustein dient zur Berechnung des Frostpunktes in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte in % und der Lufttemperatur.
Der Logikbaustein hält in Abhängigkeit des gemessenen Helligkeitswertes die gewünschte Helligkeit in einem Raum konstant.
Der Baustein ermittelt das Datum des aktuellen Tages sowie der kommenden 7 Tage und gibt für jeden Tag das Datum als 14-Byte-Text in der Form dd.mm.yyyy aus.
Der Baustein ermittelt die Wochentage über einen Zeitraum von 13 Tagen. Ein Wochentag wird in Kurz- oder Langform als 14-Byte-Text ausgegeben (z. B. Montag oder Mo). Die Ausgabe…
Mehrzeilige Darstellung und remanentes Ringspeichern von Werten.
Der Baustein ermittelt das Datum des aktuellen Tages sowie der zurückliegenden 7 Tage und gibt für jeden Tag das Datum als 14-Byte-Text in der Form dd.mm.yyyy aus.
Der Logikbaustein berechnet zyklisch wiederkehrende Abholtermine und informiert rechtzeitig über die bevorstehende Abholung einer Müllart (z.B. Bioabfall, grüne Tonne). Pro Müllart…
Der Baustein berechnet zyklisch die Differenz zwischen einem Zieldatum und dem aktuellen Datum. An den Ausgängen wird die Anzahl der Tage bis zum Erreichen des Zieldatums…
Der Logikbaustein wird in Verbindung mit Gira Aktoren verwendet, die eine Strommessung unterstützen. Der Baustein berechnet mit den über den Bus gesendeten Stromwerten die aktuelle…
Der Baustein berechnet aus einem fortlaufenden Zählerstand den aktuellen Tageswert, den Tageswert des Vortags, den Zählerstand des Vortags, den Mittelwert aus dem Wert des…
Der Logikbaustein KNX Status (Zwang) Betriebsmodus (1 Byte, DPT 20.102) wertet das 1 Byte-Objekt „KNX Status Betriebsmodus“ oder das Objekt „KNX Status Zwang…
Der Baustein wird in Verbindung mit den Gira Raumtemperaturreglern verwendet, um das Objekt „Statusmeldung Zusatz in der Konfiguration Status Regler = Regler allgemein…
Der Baustein wird in Verbindung mit den Gira Raumtemperaturreglern verwendet, um das Objekt „Reglerstatus“ in der Konfiguration Status Regler = Regler allgemein…
Der Baustein addiert die Werte von bis zu 10 Eingängen und stellt das Ergebnis am Ausgang zur Verfügung.