Downloads & Software-Updates

Funktionsvorlagen

Fenster (gekippt)

Die Funktionsvorlage zeigt den Status eines Fensters an (offen oder gekippt). Sie ermöglicht eine Bedienung des Fenster über KNX, wenn außerdem elektromotorische Antriebe verwendet…

Artikel-Nr. 7890076

Version 2.0

Zustandsanzeige

Die Funktionsvorlage zeigt den Zustand für eine wählbare Größe in Form einer Ampel oder Smiley-Darstellung an.

Artikel-Nr. 7890077

Version 2.2

Statusanzeige

Die Funktionsvorlage wird zur Statusanzeige verwendet. Die Statusanzeige erfolgt dabei entweder über ein Symbol oder über einen Text.

Artikel-Nr. 7890080

Version 2.1

FanCoil

Die Funktionsvorlage wird zur Bedienung und Statusanzeige von FanCoil-Steuerungen verwendet. Die Anzahl der Lüfterstufen lässt sich über das Verhalten auswählen.

Artikel-Nr. 7890081

Version 2.1

Lüftersteuerung

Die Funktionsvorlage wird zur Bedienung und Statusanzeige von Lüftersteuerungen verwendet. Die Anzahl der Lüfterstufen lässt sich über das Verhalten auswählen. Es stehen folgende…

Artikel-Nr. 7890082

Version 2.0

Listendarstellung

Die Funktionsvorlage wird zur Anzeige von Listen verwendet, die in Textform vorliegen. Anwendungsbeispiele: Anzeige einer Störmeldeliste (realisiert über die Logikbausteine aus dem…

Artikel-Nr. 7890090

Version 2.0

HS/FS Redundanzbetrieb

Die Funktionsvorlage wird zur Statusanzeige und Steuerung eines Redundanzbetriebs von zwei Gira HomeServern(HS)/FacilityServern(FS) verwendet. Die Funktionsvorlage ermöglicht…

Artikel-Nr. 7890104

Version 1.0

Audio Universal

Die Funktionsvorlage wird verwendet, um individuelle Anzeigen/Bedienung für bis zu 4 1 Bit Kommunikationsobjekte aus dem Audiobereich darzustellen. Mittels Parameter wird die…

Artikel-Nr. 7890108

Version 1.0

Audio Quellen mit Lautstärke

Die Funktionsvorlage wird zur Quellenumschaltung und Lautstärkeeinstellung von Audio-Systemen verwendet. Mittels Parameter wird die Anzahl der Quellen und die Verwendung der…

Artikel-Nr. 7890109

Version 1.0

Universal (1Bit)

Die Funktionsvorlage wird verwendet, um individuelle Anzeigen/Bedienung für bis zu 4 1 Bit Kommunikationsobjekte darzustellen. Mittels Parameter wird die Anzahl der Felder (1-4)…

Artikel-Nr. 7890110

Version 1.0

RGB(W) Szenen

Die Funktionsvorlage wird verwendet, um individuelle RGB(W) Lichtstimmungen zu erzeugen, die durch HomeServer Lichtszenen eingestellt, gespeichert oder abgerufen werden.

Artikel-Nr. 7890113

Version 1.0