TKS-IP-Datenschnittstelle
Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Neue Funktionen
Erweiterung der Geräte-Datenpunkte:
- Rufstatus (Nach erfolgtem Klingeln wird der Zustand signalisiert, bis das System durch das Beenden des Gesprächs in den Grundzustand geht)
- Audiostatus (DIN 18040 Forderung, Signalisierung der aktiven Audioverbindung von der Rufannahme bis zum Beenden des Gesprächs)
- Türöffnerstatus (DIN 18040 Forderung, Anzeige der Türfallenfreigabe)
Behobene Fehler
- Beim Auslesen der Busadresse des Erweiterungsmoduls für Einbaulautsprecher (Best.-Nr. 1259 00) mittels GPA wurden die Zahlen in der falschen Reihenfolge angezeigt.
- Die Verbindung zwischen dem Einbaulautsprecher (Best.-Nr. 1258 00) und der Farbkamera für Türstation TX_44 (Best.-Nr. 1265 6x) wurde beim Einspielen der Projektdaten in die TKS-IP-Datenschnittstelle nicht unterstützt bzw. erzeugte Fehlfunktionen.
Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.2 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden.