Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira G1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 321.091 KB

Version: 3.5.58

Datum: 06.03.2023

Download

Hinweis

Nach dem Firmwareupdate werden neue Versionen der auf dem Gira G1 vorhandenen Anwendungen installiert. Wenn der Gira G1 als eNet- oder HomeServer Client betrieben wird, überprüfen Sie bitte im Menü „Einstellungen - Gira App Einstellungen“ am Gira G1, ob die neuen Versionen der Anwendungen aktiviert wurden.
Führen Sie nach einer Wartezeit von 2 Minuten einen Neustart des Gira G1 durch.

Neue Funktionen in Verbindung mit dem Gira One Server

  • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira One Server als Client verwendet werden.
  • Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Gira Interface der Gira Smart Home App dar. Dabei können bis zu 250 Gira One Verbraucher visualisiert werden.
  • Es sind maximal 50 Gira G1 in einem Gira One Projekt möglich.
  • Ist am Gira ein Benutzer mit Administratorrechten angemeldet, können folgende Funktionen genutzt werden:
    • Das Gerätepasswort des Gira One Servers auf das Initial Device Password zurücksetzen, um wieder Zugriff auf das Gerät und das Projekt zu erhalten.
    • Hinzufügen von IP-Kameras, die mit der ONVIF-Technologie ausgestattet sind.
  • Zusätzlich zu den Verbrauchern der Gebäudesteuerung stehen im Gira G1 als Client des Gira One Servers die folgenden Funktionen zur Verfügung:
    • Direktfunktion.
    • Gira Türkommunikation.
    • Onlinewetterdienst.

Bekannte Einschränkungen in einem Gira One Projekt mit Gira G1

  • Auf dem Gira G1 und auf dem Gira Smart Home Windows Client können Videostreams von IP-Kameras dargestellt werden, die über eine sogenannte Preview-URL abgerufen werden. Es ist ein alternativer Aufruf des Videostreams möglich, wenn die IP-Kamera über einen separaten RTSP-Stream verfügt. Der alternative Aufruf des Videostreams über einen separaten RTSP-Stream wird nur für die Gira Smart Home App auf den Betriebssystemen iOS und Android unterstützt. Der Gira G1 und der Gira Smart Home Windows Client unterstützen diesen alternativen Aufruf des Videostreams nicht.
  • Aktuell ist es nicht möglich, den Wert des Gira G1 Temperaturfühlers als separate Kachel in der Visualisierung der Gira Smart Home App darzustellen.

Bekannte Einschränkungen des HomeServer Clients

  • direkte PlugIn-Umschaltung (PlugIns nur über Menükacheln erreichbar)
  • Diagramm-PlugIn: Umschaltung Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr
  • Kamera-PlugIn: Einblendung von Schaltflächen
  • Aufruf von Fremdanbieter-Apps (z.B. Revox)
  • Menüeinträge „Schütteln“ und „Klicksound“ ohne Funktion
  • Auswertung des Gira G1 Temperaturfühlermoduls nicht möglich