Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

zurück

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 22.935 KB

Version: 4.6.0

Datum: 07.05.2021

Download

Zur Bearbeitung von "Altprojekten" kann es notwendig sein, einen aktuellen Gira HomeServer/FacilityServer auf eine Firmware 4.6.0 downzugraden. Für diesen Fall hat Gira ein ISO-File zur Verfügung gestellt.
Mit Hilfe dieses ISO-Files können Sie die HomeServer/FacilityServer-Firmware auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden.

Hinweis:
Bei der Version 4.6.0 handelt es sich um eine Vorversion der aktuellsten Firmware-Version. Diese Firmware entspricht ggf. nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Die Verwendung dieser Version sollte lediglich kurzfristig erfolgen.
Bitte verwenden Sie immer die aktuellste Firmware für den Gira HomeServer/FacilityServer.
Diese finden Sie immer im aktuellsten Experten Setup im Gira Download-Bereich.

Das ISO-File kann ab den folgenden Indexständen verwendet werden:

  • HomeServer: Indexstand I21
  • FacilityServer: Indexstand I17

Achtung:
Wird das ISO-File auf Gira HomeServer/FacilityServer mit einem älteren Indexstand verwendet, dann wird der Gira HomeServer/FacilityServer nicht mehr starten!
Für das Firmware-Downgrade via USB-Stick müssen Sie den USB-Stick vorbereiten.
Wie das geht, erfahren Sie in der Hilfe des Experten unter „Übertragung per USB“.
Auch das Übertragen der Firmware auf den Gira HomeServer/FacilityServer wird in der Hilfe des Experten im Abschnitt „Firmware übertragen“ beschrieben.