Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Experte

zurück

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 458.819 KB

Version: 4.11.0

Datum: 07.12.2020

Download

Experte Version 4.11.0

Systemvoraussetzungen

  • Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB
  • Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB
  • Software-Plattform: mindestens Microsoft .NET 4.5

Unterstützte Geräte

Die Experten-Software 4.11.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:

  • Gira HomeServer 4
  • Gira FacilityServer 4

Update-Hinweise

Die Aktualisierung auf die Firmware 4.11.0 ist nur von der folgenden Version möglich:

  • 4.10.1.200330
  • 4.10.0.200117
  • 4.9.0.190612

Neuheiten und Verbesserungen

Experte/Firmware

  • Logik Online-Test im Graphischen Logikeditor
  • Vereinfachung der Projektierung
  • Anbindung an Gira Alarm Connect
  • DHCP
    Unter den Projekteinstellungen/Netzwerk kann DHCP eingestellt werden. D. h. der HomeServer kann seine IP-Adresse und/oder DNS-Server von einem DHCPfähigen Router zugewiesen bekommen.
  • Überarbeiteter Szenen Baustein
  • Einstiegsseite
    Bei der Eingabe der IP-Adresse des HomeServers zeigt sich jetzt eine Übersichtsseite mit allen verfügbaren URL-Aufrufen.

QuadClient

  • Tag-/Nacht-Umschaltung
    Der QuadClient kann zwischen Tag (helles Design) und Nacht (dunkles Design) geschaltet werden.
  • Neue Symbole
  • Grundriss-Navigation
  • Grundriss-Editor
  • Alarm PlugIn

Bugfixes

  • Projekt-Übertragen Dialog nicht immer im Hintergrund
  • Logikbaustein Szenen - fehlerhafte Übersetzung behoben
  • Experte - Keine Fehlermeldung nach Projektimport nach fehlenden HSLX-Dateien
  • Experte - Fehlermeldungsausgabe, wenn nicht "erlaubter" Port eingestellt wurde
  • Experte - Bilder/Symbole aus globaler Bibliothek werden in Design 1920x1080V nicht richtig bzw. vertauscht angezeigt
  • Der Fehler ist in der Version 4.11.0 behoben. Wird allerdings eine globale Bibliothek einer älteren Experten Version importiert, dann kann der Fehler wieder auftreten, da auch die globale Bibliotheken der älteren Version von dem Fehler betroffen sind.
  • Experte - Visualisierung dynamische Texte - Wenn "Letzte Einstellungen abrufen" nicht gesetzt ist, wird der Dialog beim Einrichten von dynamische Texte in der Visu wieder angezeigt.
  • Experte - Visualisierung - Kleiner-Zeichen "<" wird nicht mehr als "[" dargestellt
  • HS Client - GIFs konnten unter Umständen im HS-Client nicht mehr angewählt werden (Fehler behoben)
  • Logikbaustein - "Auswahlschalter" Eingang - Fehler am Eingang 2 behoben
  • QuadClient - Wetterprognose-Plugin - Refresh wieder in angegebener Zeit
  • QuadClient - Template Definition in Design 5 Zentrierte Darstellung für iOS angepasst
  • QuadClient - die Rücksprungzeiten für MyTouch werden jetzt dauerhaft übernommen
  • QuadClient - Funktionsvorlage Tasten plus (ID 1-118) mit PIN Schutz angepasst
  • QuadClient - Zeitschaltuhr im QC Dimmen Plus angepasst

Bekannte Fehler

  • TKS-Communicator - Show und Hide Befehle unter Windows 10
  • HomeServer / S1 - Kamerazugriff von extern funktioniert nicht korrekt
  • HS QC Aufruf von bestimmtem Reiter über Menüpunkt funktioniert nicht
  • Logik Baustein "Status Weiterleitung auswerten"
  • S1 Windows Client - HS Freie Visu Aufruf im Browser - das Zertifikat wird nicht erkannt
  • QC Config - Umlaute im Benutzernamen