1–10 V-Steuereinheit-Einsatz
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0860 00
PDF, 1.184 Kb
Download
Sprachvarianten
1 –10 V besturingseenheid-basiselement
Gebruiksaanwijzing, Systeem 2000.
PDF, 1.186 Kb
1–10 V control unit insert
Operating instructions, System 2000.
PDF, 1.183 Kb
1–10 V styreenhetinnsats
Bruksanvisning, System 2000.
Mecanismo de unidad de mando 1 -10 V
Instrucciones de manejo, System 2000.
PDF, 1.188 Kb
Module unité de commande 1–10 V
Mode d'emploi , Système 2000.
PDF, 1.187 Kb
Modulo unità di controllo 1–10 V
Istruzioni d'uso, Sistema 2000.
PDF, 333 Kb
Вставка блока управления 1–10 В
Инструкция по эксплуатации, System 2000.
PDF, 183 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.