Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira X1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2096 00

ZIP, 53.794 Kb

Version: 2.2.415

Datum: 23.11.2018

Download

Neue Funktionen

  • Anbindung von Sonos-Lautsprechern
  • Steuerung von bis zu acht Sonos-Lautsprecher über die Gira Smart Home App
  • Gerätedatenpunkte können direkt mit KNX-Gruppenadressen verbunden werden
  • Dokumentation für den Endanwender
    Der Endanwender kann die IP-Adresse des Sonos-Lautsprechers über die Gira Smart Home App eingeben
  • Die Geräte-Website des Gira X1 wurde überarbeitet
  • Die Gira X1 App wurde umbenannt in Gira Smart Home App

Allgemeine Verbesserungen

  • Der Helligkeitswert der Funktion Dimmer (RGB/RGBW) ist nun optional nutzbar.

Behobene Fehler

  • Gira X1 Logik kann die Events des Türkommunikationssystems nicht korrekt auswerten
  • Nach ETS Kommissionierung mit manueller IP Vergabe erhält der Gira X1 fälschlicherweise die DNS Adresse 127.0.0.1
  • Persistierte Datenpunktwerte werden bei der Inbetriebnahme überschrieben
  • Nach Wechsel von Hoch- auf Querformat in der Kamera-Funktion kommt es zu einem Darstellungsfehler
  • Projektkopie auf Gerät sichern schlägt bei großen Projekten fehl
  • DNS-Server und Gateway konnte nicht auf IP Adresse 0.0.0.0 gesetzt werden.

Bekannte Fehler

  • Bauf Android-Geräten fehlt in einigen Statusanzeigen das Symbol "i"
  • Mit GPA einen Gira X1 direkt verbinden (Eingabe der IP-Adresse) funktioniert nicht

Wichtige Hinweise

  • Ältere Android Versionen (hier 4.4.2) können keine Verbindung mit der Gira X1 App zum Gira X1 herstellen, wenn ein nicht valider NTP Server eingetragen wurde
  • Endgeräte mit der Android-Version < 4.4.3 werden nicht unterstützt

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 3.1 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.