Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Experte

zurück

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 255.714 KB

Version: 4.5.0

Datum: 10.11.2016

Download

Experte Version 4.5.0

Die Experten-Software 4.5.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:

  • HomeServer 4
  • FacilitiyServer 4
  • HomeServer 3
  • FacilityServer 3
  • HomeServer 2
  • Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.

 

QuadClient / QuadConfig

Neuerungen

  • Steigerung der Passwortsicherheit

 

Verbesserungen 


Grundeinstellung der Designauswahl
In der Grundeinstellung des QuadConfig wurde die Auswahl der aktiven und inaktiven Designs verändert. Ab Version 4.5.0:

  • Design 0 – aktiv
  • Design 1 – inaktiv
  • Design 2 – aktiv
  • Design 3 – inaktiv
  • Design 4 – aktiv
  • Design 5 – aktiv
  • Design 6 - aktiv

 

Projektprüfung

  • Überarbeitete Projektprüfung, auch während der QuadConfig geöffnet ist. Beispiel: Änderungen an einem KO im Experten werden direkt im QuadConfig übernommen, ohne diesen neu zu starten.
  • Meldungen im Nachrichtenfenster (Fehler, Warnung, Info) sind zuverlässig und synchron, d. h. auch: keine Anzeige von („falsch positiven“) Fehlermeldungen, deren Ursachen bereits „gehoben“ sind.

 

Laden / Speichern von Projekten

  • In seltenen Fällen konnte es dazu kommen, dass eine Projektdatei unvollständig gelesen wurde, z.B. durch das Laden einer defekten Funktionsvorlage. Ein anschließendes Schreiben konnte dann zum Verlust von Daten führen.
  • Die Lese- und Schreibfunktion der Projektdaten wurde überarbeitet, der Anwender wird nun auf solche Fehler hingewiesen. Das Schreiben der Projektdaten wird nur im Erfolgsfall übernommen.
  • Zusätzlich können aus dem QuadConfig Log-Files geöffnet werden, die im Fehlerfall detailliertere Hinweise auf die Ursache eines Fehlers geben können.

 

Funktionsvorlage 1-107 - Rollladen Markise Dachfenster

  • Die inverse Laufrichtung für Dachfenster ist als Verhalten nun auswählbar.

 

Funktionsvorlage 1-103 - Heizung plus (Betriebsartumschaltung)

  • Auswahlmöglichkeit "Präsenztaste", "Präsenzmelder".
  • Im neuen Mode "Präsenzmelder" werden die Tasten zur Betriebsartumschaltung ausgeblendet.

 

Korrekturen

  • Behoben: Zeitschaltuhr - Astrofunktion - Pop-Up für Offseteinstellung Sonnenuntergang öffnet sich nicht.
  • Behoben: Funktionsvorlage 1-108 - Sensor mit Grenzwert: Es war nicht möglich, negative Zahlen als Grenzwert vorzugeben.

 

Experte Software 

Neuerungen

  • Steigerung der Passwortsicherheit

 

Korrekturen

  • Behoben: Alle vom HomeServer ausgehenden EIB-Telegramme über EIBnet/IP wurden als Wiederholung gekennzeichnet.