Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira G1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2067 05, 2067 12, 2069 05, 2069 12, 2077 05, 2077 12

ZIP, 178.918 KB

Version: 1.4.65

Datum: 19.09.2017

Download

Funktionsumfang

  • Funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59
  • Für Geräte ab Indexstand I07, welche werksseitig mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer ausgeliefert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
    Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3.59 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59) zur
    Verfügung.
  • Für Geräte mit Indexstand I06 oder älter, welche mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer aktualisiert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
    Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3.59 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59) zur
    Verfügung


Wichtiger Hinweis

Nach dem Firmware-Update ist das Gira G1 mit einem Geräte-Passwort geschützt. Dieses Passwort lautet „device“. Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 2.3 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.